Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Egyszerű és biztonságos bontás

Kapocs a reteszeléssel  

Egyszerű reteszelés

A Phoenix Contact mérőváltó-bontókapcsai a következő előnyöket nyújtják:

  • A hosszanti bontókapcsoló biztonságos érintkezése és reteszelése mindegyik kapcsolási állapotban
  • Áttekinthetőség a rányomtatott kapcsolási szimbólumok révén
  • Kapcsolástiltás a szándékolatlan kapcsolás ellen
  • Két vagy három kapcsoló egyidejű működtetése egy összekötőhíd segítségével
Vissza az oldal tetejére

Biztonságos rövidre zárás

Kapocs a dugaszolható kapcsolóhíddal  

Dugaszolható kapcsolóhidak

A dugaszolható kapcsolóhidakkal az áramváltót különösen biztonságosan és kényelmesen rövidre lehet zárni.

A kapcsolóhidakat a bontóhely mindkét oldalán biztonságosan el lehet helyezni az áthidalóárokban.

Vissza az oldal tetejére

Automatikus rövidre zárás

1. Nincs rövidre zárás 2. Automatikus, előre siető rövidre zárás  

1. Nincs rövidre zárás 2. Automatikus, előre siető rövidre zárás

Különösen könnyen kezelhető és biztonságos az új rövidzárdugaszunk. A csatlakozó kihúzásakor egy beépített fém kapcsolórész előre siető rövidzárt hoz létre. Ez automatikusan megakadályozza a csatlakoztatott mérőváltó megrongálódását.

Működés:

  1. Dugaszolt csatlakozó – nincs rövidre zárás
  2. Kihúzott csatlakozó – automatikus, előre siető rövidre zárás

 

Vissza az oldal tetejére

Rugalmas csatlakozás

Kapcsolási rajz, kapocs tartozékkal  

Mérőváltó-bontókapocs áramváltóval

A direkt rugós csatlakozású mérőváltó-bontókapcsok legújabb generációja jelentős előnyöket nyújt:

  • Kompakt kialakítás
  • Egyszerű kezelés
  • Hat áthidalóárok
  • Áttekinthetőség
  • Rugalmasan felhasználható és széleskörű tartozékok
  • Azonos körvonalú átvezető sorkapcsok
Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Az előnyök részletezése

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160