Túlfeszültség-védelem felügyelete és vizsgálata

ImpulseCheck és CHECKMASTER 2

Minél korábban tudni, hogy mi a helyzet

Felhőalapú, valós idejű vagy manuális – a rendszer rendelkezésre állását növelő megoldásaink meggyőzőek.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem és zavarszűrő

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Vizsgálókészülék túlfeszültség-korlátozókhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A túlfeszültségek terhelést jelentenek az elektromos installációkra és a hozzájuk való védőkészülékekre. Tájékozódjon idejekorán a rendszere és a túlfeszültség-védelem állapotáról, mielőtt a rendszer kiesne.

Előnyei

  • A túlfeszültség-védelmi készülékek pillanatnyi állapotának (state of health) felismerése a megelőző ellenőrzésel
  • Nagy igények a minőséggel és a biztonsággal szemben: mindig a legújabb szinten az ellenőrző algoritmusok automatikus illesztésének, illetve a frissítés-funkciónak köszönhetően
  • Digitális többletértékek és szolgáltatások használata az ImpulseCheck megoldással
  • A túlfeszültség-védelem asszisztensrendszere a COMPLETE line rendszer része

Átlátható kép a rendszerről

ImpulseCheck négy érzékelő-vezetékkel  

Az ImpulseCheck egy túlfeszültség-korlátozó készüléken legfeljebb négy vezetőt felügyel.

Az ImpulseCheck a világ első intelligens segítő rendszere a túlfeszültség-védelem számára a hálózai védelem területén. A modul lehetővé teszi, hogy a felhőkapcsolaton keresztül láthassa minden egyes levezető állapotát, valamint új digitális szolgáltatásokat is kínál.

Ön megismerheti a felügyelt túlfeszültség-védelmi eszközei, és ezzel az egész rendszer tényleges terhelését. Így előre láthatókká vállnak a leállások, és hatékonyabban tervezhetők a karbantartási műveletek.

Hogyan működik az ImpulseCheck

ImpulseCheck négy érzékelő-vezetékkel  

ImpulseCheck által felügyelt kombinált levezető

Az ImpulseCheck folyamatosan felügyeli installációja túlfeszültség-korlátozó készülékre (SPD) kötött aktív vezetékeit. Érzékeli az áramlökéseket és a nagyfrekvenciás feszültségimpulzusokat is. A mért értékeket a PROFICLOUD-ba küldi, majd a Phoenix Contact túlfeszültség-korlátozó készülékeinek (SPD) modelljei alapján értelmezi és kiértékeli azokat.

Az ImpulseCheck nem csak számlálja a különböző impulzusokat, hanem elemzi is az egyes eredményeket az amplitúdó, a töltés és a fajlagos energia szempontjából.

Ön közvetlenül megkapja a rendszer tényleges terhelését, és láthatja minden egyes védelmi dugasz pillanatnyi állapotát (state of health). A PROFICLOUD-kapcsolatnak köszönhetően az információkat minden webböngészőben meg lehet jeleníteni. A különböző eseményeket, mint pl. egy védelmi dugasz állapotváltozását, push-üzenetként is megkapja a rendszertől. Ezek alapján cselekedhet, mielőtt a túlfeszültség-korlátozó eszköz (SPD) kiesése bekövetkezne.

ImpulsCheck vagy CHECKMASTER – a választás

Az ImpulseCheck felügyeli a tápellátó vezetékek aktív vezetőit. Telepített túlfeszültség-védelem nélkül is méri az impulzusokat, amelyek alapján következtetni lehet a rendszer terhelésére. A túlfeszültség-védelmi eszközök állapotának (state of health) innovatív és automatizált számításához a legjobb választás az ImpulseCheck.A segítő rendszer a tápellátás T1 és T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékeit felügyeli.

A CHECKMASTER 2 ezzel szemben a Phoenix Contact szinte minden dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülékéhez használható vizsgálókészülék. A CHECKMASTER 2 használatával manuálisan lehet vizsgálni a tápellátás, a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika, valamint az adattechnika túlfeszültség-védelmi készülékeinek csatlakozóit.

Rendszeres ellenőrzés a biztonságos túlfeszültség-védelem érdekében

CHECKMASTER 2 levezetővizsgáló készülék  

CHECKMASTER 2: vizsgálókészülék különböző kivitelekhez és kapcsolásokhoz

Az IEC 62305-3 szerint a túlfeszültség-korlátozókat rendszeresen meg kell vizsgálni. A szabvány előírja a vizsgálati értékek megfelelő dokumentálását is.

Az ImpulseCheck valós időben felügyeli a védőkészülékeket, a pillanatnyi állapotot dokumentálás céljára bármikor, egyetlen gombnyomással ki lehet adni.

A CHECKMASTER 2-vel végzett vizsgálatot manuálisan kell végrehajtani.

  • A túlfeszültség-védelmi készülékek csatlakozódugaszait a megfelelő vizsgálódobozra kell csatlakoztatni.
  • A tulajdonképpeni vizsgálat automatikusan történik.
  • A CHECKMASTER 2 az összes vizsgálati eredményt belső memóriájában tárolja.
  • A tárolt vizsgálati értékek kiadása akár azonnal, akár később is lehetséges.
  • A vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza a cikk megnevezését, valamint a vizsgálati eredményt a dátummal és időponttal.

A próbadarab egyszerű azonosítása a CHECKMASTER 2 vonalkód-olvasójával

Vonalkódolvasó  

A próbadarab egyszerű azonosítása vonalkódolvasóval

A CHECKMASTER felülvizsgálja a Phoenix Contact túlfeszültség-korlátozóinak specifikus elektromos tulajdonságait. A cikkszámok beolvasása hibamentesen, vonalkódolvasóval végezhető el.
A próbadarabot egyszerűen be kell helyezni a hozzá tartozó vizsgálóadapterbe. Ha a készüléktípus vonalkódos azonosítása már megtörtént, a csatlakoztatáskor azonnal megkezdődik a vizsgálat.
A cikkszám a próbadarab csatlakoztatása után az érintőpanelen is beírható.

Vizsgálati eredmény  

  • 1. állapot: rendben
  • 2. állapot: elérte a tűréshatárt
  • 3. állapot: túlterhelve, csere szükséges

Elérte a tűréshatárt – ajánlatos kicserélni

A CHECKMASTER részéről az „elérte a tűréshatárt” jelzés azt jelenti, hogy a levezető már többször működésbe lépett. Bár a túlfeszültség-korlátozó még működőképes, a megelőző karbantartás értelmében mégis jobb azt kicserélni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem és zavarszűrők

Szolgáltatás


ImpulseCheck

A korai figyelmeztető rendszer kapcsolószekrényekhez.