Vissza az Áttekintéshez

Szabványos vizsgálat az IEC 62305-3 szerint

Az IEC 62305-3 szabvány leírja a levezetők ismétlődő vizsgálatát.

A szabványnak megfelelő vizsgálat és dokumentálás

Az IEC 62305-3 szerint a túlfeszültség-védelmi készülékeket rendszeresen meg kell vizsgálni (lásd a lenti táblázatot). A szabvány előírja a vizsgálati értékek megfelelő dokumentálását is. A CHECKMASTER 2 működése megfelel mindezeknek.

  • A CHECKMASTER 2 az összes vizsgálati eredményt belső memóriájában tárolja.
  • A tárolt vizsgálati értékek kiadása azonnal, vagy akár később is lehetséges.
  • A vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza a cikkmegnevezést, valamint a vizsgálati eredményt a dátummal és az időponttal.
  • Az adatokat USB-adattárolón lehet PC-re átvinni.
  • A jegyzőkönyv adatai CSV-formátumban tárolódnak és minden táblázatkezelő programmal feldolgozhatók.
Villámvédelmi osztályI és IIIII és IV
Szemrevételezéses vizsgálat (intervallum)évente2 évente
Átfogó vizsgálat2 évente4 évente
A kritikus rendszerek átfogó vizsgálataéventeévente

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Szabványos vizsgálat az IEC 62305-3 szerint

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Monitoring a levezető-vizsgálórendszerrel

Levezető-vizsgálórendszer oktatási modulja.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás