Vizsgáló- és mérőkészülék

Vizsgáló- és mérőkészülék

Multifunkciós és robusztus

A kapcsolóberendezések professzionális mérése és vizsgálata.

Vissza ide: Kéziszerszám

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Vizsgáló- és mérőkészülék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A berendezések és készülékek biztonságáért: a multiméterek, lakatfogó árammérők és feszültségvizsgálók révén kiváló minőségű mérőkészülékek állnak rendelkezésére a multifunkciós alkalmazásokhoz. Az összes készülékünket bevizsgálták és engedélyezték az érvényes nemzeti és nemzetközi szabványok szerint.

Előnyei

  • Robusztus kivitel és hosszú élettartam a speciális ütésálló műanyagok révén
  • Kiváló funkcionalitás: az összes standard mérés egyetlen kompakt készülékben
  • Sokféle alkalmazás – optimálisan használható a fotoelektromosság terén is
  • Hibamentes mérés: a meddő feszültség okozta mérési hibák ki vannak zárva
  • Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően

Vizsgálókészülék

Vizsgálókészülékek  

Megbízható mérés vizsgálókészülékünkkel

A Phoenix Contact vizsgálókészülékeivel a következőket lehet tesztelni:

  • Fázis
  • Egyen- és váltakozó feszültség
  • Folytonosság

A kiváló védettségnek köszönhetően a készülékek mind beltéri, mind kültéri használatra alkalmasak.

Mérőszerszámok

Mérőszerszámok  

Sokféle mérés a digitális multiméterrel

A Phoenix Contact digitális multimétereit a lelkesítő technika és a meggyőző minőség jellemzi. Az érvényes nemzetközi szabványok szerinti biztonsági vizsgával rendelkeznek.

Ezeket a készülékeket sokféle méréshez lehet alkalmazni:

  • Áram
  • Feszültség
  • Frekvencia
  • Kapacitás
  • Ellenállás
  • Hőmérséklet

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás