Vissza az Áttekintéshez

Sorkapcsok Ex területen való használatának alapjai

IEC 60079 robbanásvédelem világszerte

Robbanásvédelem világszerte  

Robbanásvédelem világszerte

A robbanásvédelem világszerte alapvetően az IEC 60079 szabványsorozatra, valamint az európai és amerikai normákra, szabványokra és irányelvekre támaszkodik. Észak-Amerikában, az USA-ban a National Electrical Code (NEC), Kanadában pedig a Canadian Electrical Code (CEC) az alap.

Az Európai Közösség CENELEC-hez tartozó országaiban a készülékek és védelmi rendszerek gyártói számára ezenkívül a 2014/34/EK (ATEX 100a) irányelv bír központi jelentőséggel. A nemzetközi elvekkel az IECEx tanúsítványok révén tartunk lépést. Az alkalmazás ezáltal az Ex e fokozott gyújtószikramentességű környezetekben, az 1. és 2. zónákban engedélyezve van.

Vissza az oldal tetejére

A megnövelt biztonságú Ex e védettségű sorkapcsokkal kapcsolatos követelmények

Ex e  

Ex e

Az „e“ fokozott biztonság (IEC/EN 60079-7) gyújtószikramentes védelmi elve alapvetően a szigorított szerkezeti intézkedéseken alapszik. A sorkapcsoknál a következők a legfontosabbak:

  • Átütési távolságok és kúszóutak
  • A sorkapcsokat önkioldás ellen biztosítani és rögzíteni kell, valamint úgy kell bekötni őket, hogy a vezetékek ne lazulhassanak ki, illetve ne rongálhassa meg őket a csatlakozási pont.
  • A kapocsnyomást nem szabad a szigetelőrészekre átvinni.
  • A többhuzalos vezetékerek csatlakozására szolgáló sorkapcsokat rugalmas közdarabokkal kell ellátni.

Ezeket a követelményeket és műszaki adatokat független vizsgáló intézetnek (tanúsítási szerv pl. a DEKRA, PTB, TÜV...) kell felülvizsgálnia és tanúsítvánnyal igazolnia. A mintapéldánynak a vizsgálat során a következő teszteket kell sikerrel kiállnia:

  • Típusvizsgálat az IEC 60947-7-1/-2 szabvány szerint

  • A levegő- és kúszóáramutak, valamint a szigetelésvizsgálat igazolása

  • Öregedésvizsgálat:

    • 14 napos tárolás 95 °C hőmérsékleten és 95% páratartalom mellett,

    • további 14 nap száraz melegben, a szigetelőanyag TI-értékének megfelelő hőfokon,

    • 24 órás hideg tárolás -65 °C hőmérsékleten, majd utána a vezeték kihúzásának vizsgálata.

A sorkapcsok ezért a 2. és mindenekelőtt az 1. zónába, tehát a tulajdonképpeni Ex területre való beépítésre alkalmasak. Utóbbi azonban csak azzal a feltétellel igaz, ha a sorkapcsokat csatlakozódobozokban helyezik el. Ezeknek szintén rendelkezniük kell az Ex e szerinti robbanásvédettségi fokozatot igazoló engedéllyel, és legalább IP54 védettségűnek kell lenniük. A telepítési utasításokat és a típuslapon található adatokat figyelembe kell venni.

A Phoenix Contact Ex e engedélyű sorkapcsai szabványos sorkapcsok. Ezeket az IEC/EN 60079 jelű szabvány szerint a gyártási folyamat során szigetelésvizsgálatnak vetjük alá.

Így a Phoenix Contact sorkapcsai esetében a raktárban nem kell megkülönböztetni az Ex- és nem-Ex kapcsokat. Az előnyök egyértelműek.

Vissza az oldal tetejére

A gyújtószikramentes Ex i sorkapcsokkal kapcsolatos követelmények

Ex i  

Ex i

A gyújtószikramentes EX i fokozatú alkalmazásokban a sorkapcsok külön engedélyezésére nincs szükség. Itt az Ex e engedéllyel rendelkező sorkapcsokon kívül más standard sorkapcsok is használhatók. A levegő- és kúszóutakkal szemben támasztott szigorított követelmények:

  • szomszédos sorkapcsok között,
  • a sorkapcsok és földelt fémrészek között.

A fix szigetelések közötti mért távolságok az IEC/EN 60079-11 szabványban vannak rögzítve, és ezeket be kell tartani. A gyújtószikramentes Ex e sorkapcsok telepítési előírásaiban megtalálhatók az Ex i alkalmazásra vonatkozó előírások is.

Vissza az oldal tetejére

A gyújtószikramentes Ex nA / Ex ec sorkapcsokkal szembeni követelmények

Ex nA / Ex ec  

Ex nA / Ex ec

Ahhoz, hogy a gyújtószikramentes tartományon felüli áramokat mérhetővé tegyük, illetve ezeket az áramokat az általánosan használt üvegcsöves biztosítókkal biztosíthassuk, gyújtószikramentes Ex nA védettségű késes bontókapcsokat és biztosítós kapcsokat kínálunk. Ehhez például minden leválasztható elem leválasztási erejének 15 N-nál nagyobbnak, illetve a saját súly 100-szorosának kell lennie. Így elkerülhető a szándékolatlan nyitás. A 2. zónában ezután a biztosítótartókban homoktöltésű G-biztosítóbetéteket használunk. A követelményeket az IEC/EN 60079-15 szabvány rögzíti, amelyet a jövőben EX „ec” néven az IEC/EN 60079-7 szabványba fognak integrálni.

Vissza az oldal tetejére

Tanúsítványok, megfelelőségi nyilatkozat, beépítési és telepítési előírások

Tanúsítványok  

Tanúsítványok

Az Ex „e” és Ex„i” területen használható sorkapcsokra vonatkozó részletes információk a megfelelő engedélyezett sorkapocs területén tölthetők le.

A részletek itt találhatók:

  • Műszaki adatok az IEC/EN 60079 szabvány szerint
  • Engedélyezett tartozékok
  • Fontos beépítési útmutatók és szerkezeti rajzok
  • Megfelelőségi nyilatkozat
Vissza az oldal tetejére

Ex sorkapcsok jelölése

A robbanásbiztos üzemi eszközöket úgy kell jelölni, hogy azok biztonságtechnikai tulajdonságaiknak megfelelően megbízhatóan alkalmazhatóak legyenek. Az üzemi eszközök jelölését a harmonizált IEC/EN 60079 szabvány rögzíti. A fokozott „e” biztonságú gyújtószikramentes sorkapcsokra jelölési kötelezettség vonatkozik.

Vissza az oldal tetejére

Típustábla

IEC 60079-0 szerinti jelölési előírás az ATEX és IECEx számára 
Typ QTC 2,5Gyártó megnevezésePhoenix Contact GmbH & Co. KG
TípusjelölésQTC 2,5
Gyújtószikra-mentesség jelöléseEx e II
ATEX szerinti EK-típusvizsgálati tanúsítvány számaKEMA 05 ATEX 2148 U
IECEx szerinti tanúsítási számIECEx KEM 07.0010 U

Csomagcímke

ATEX 94/9/EK, II. melléklet szerinti jelölési előírás 
QTC 2,5 csomagcímkeGyártó megnevezése és címe

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Germany

TípusjelölésQTC 2,5
Gyártási dátum2010.09.13 (példa)
A megnevezett intézmény száma (KEMA)0344
A 94/9/EK sz. ATEX irányvonal szerinti típusvizsgálat elvégezveX
Kategória2
KészülékcsoportII
Gázrobbanás elleni védettség betűjeleG
Porrobbanás elleni védettség betűjeleD

Robbanásvédelem – elmélet és gyakorlat

Robbanásvédelmi alapismeretek  

Robbanásvédelmi tájékoztató

A beruházók, tervezők és üzemeltetők nemcsak a klasszikus vegyipari és petrokémiai létesítményekben szembesülnek a robbanásvédelem témájával. Az olyan, első ránézésre ártalmatlannak látszó területeken is jelentős mértékű veszélylehetőség áll fenn, mint például az élelmiszeripar.

Ez a tájékoztató a robbanásveszélyes területek kockázataival foglalkozik. Segítséget nyújt a mindennapi munkához.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információ
  • Sorkapcsok Ex területen való használatának alapjai

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás