Ex területeken használható sorkapcsok

Ex területeken használható sorkapcsok

Standard Ex engedéllyel

Minden Ex alkalmazáshoz a megfelelő megoldás.

Keresés a következő helyen: Ex területeken használható sorkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact a folyamattechnika területén Ex engedéllyel bíró csatlakozástechnikák gazdag kínálatát biztosítja. A kiváló érintkező- és szigetelőanyagoknak köszönhetően a sorkapcsok különösen alkalmasak durva, robbanásveszélyes ipari környezetben történő alkalmazásra. A robbanásveszélyes területekre engedélyezett sorkapcsok standard sorkapcsok. Az ehhez szükséges engedélyek mellett az IEC/EN 60079-7 szabványnak megfelelően valamely, az EK által feljogosított vizsgálóintézet IECEx és ATEX tanúsítványával is rendelkeznek.

Előnyei

  • Standard sorkapcsok átfogó termékkínálata minden csatlakozástechnikával és Ex engedéllyel
  • Biztonságos alkalmazás a kiváló minőségű érintkezőanyagoknak köszönhetően
  • Helytakarékos megoldás a kompakt biztosítós és leválasztó kapcsok révén

Fokozott biztonságú, „e” védettségű sorkapcsok az 1. és 2., illetve 21. és 22. Ex-zónában

Fokozott biztonságú „e“ védettségű sorkapcsok  

Fokozott biztonságú „e“ védettségű sorkapcsok

A sorkapcsok a beépítési követelmények figyelembe vétele mellett eleget tesznek a megnövelt biztonságú „e” fokozatú védettség követelményeinek. A sorkapcsok ezért a 2. és mindenekelőtt az 1. zónába, tehát a tulajdonképpeni Ex területre való beépítésre alkalmasak. Utóbbi azonban csak azzal a feltétellel igaz, ha a sorkapcsokat csatlakozódobozokban helyezik el. Ezeknek szintén rendelkezniük kell az Ex „e” szerinti védelmi fokozatot igazoló engedéllyel, és legalább IP54 védettségűnek kell lenniük.

Az Ex „e” és Ex „i” területen használható sorkapcsokra vonatkozó részletes információk az aktuális engedélyezett sorkapocs letöltési területéről tölthetők le.

Gyújtószikramentes „i” védettségű sorkapcsok a 0., 1. és 2., illetve 20., 21. és 22. Ex zónához

Gyújtószikramentes i védettségű sorkapcsok  

Gyújtószikramentes „i” védettségű sorkapcsok

A gyújtószikramentes „i” fokozatú alkalmazásokban a sorkapcsok külön engedélyezésére nincs szükség. Itt az Ex e engedéllyel rendelkező sorkapcsokon kívül más standard sorkapcsok is használhatók, az IEC/EN 60079-11 figyelembe vételével.

Ex nA / Ex ec védettségű sorkapcsok a 2. illetve 22. Ex zónához

„Ex nA” gyújtószikra-mentesség  

„nA/ec” védettségű sorkapcsok

Az átfogó elválasztó- és biztosító-sorkapocs kínálat számos megoldást kínál a robbanásveszélyes területeken való felhasználáshoz. A biztosítókarból, átvezetőből és PE-lábból álló kombinációval teljes árnyékolt jeláramköröket lehet egyetlen, pl. többemeletes biztosítós sorkapocsba bekötni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás