Védelem- és irányítástechnikai sorkapcsok

Védelem- és irányítástechnikai sorkapcsok

Innovatív és pontosan illeszkedő

A CLIPLINE complete a speciális védelem- és irányítástechnikai követelményeknek megfelelő rendszerkészlet.

Vissza ide: Sorkapcsok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Védelem- és irányítástechnikai sorkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az elismert mérőváltó-bontókapocstól az FAME dugaszolható vizsgálórendszerig a Phoenix Contact minden alkalmazáshoz optimális megoldást kínál. Az egyedileg alkalmazható és egységes rendszertartozékok, valamint a szabadon megválasztható csatlakozástechnika révén a CLIPLINE complete rendszer a védelem- és irányítástechnika funkcionális rendszerkészlete.

Előnyei

  • Rugalmas alkalmazás az energiatermeléshez és -elosztáshoz kínált átfogó termékkínálatnak köszönhetően
  • Áttekinthető és biztonságos az egyértelműen felismerhető kapcsolási állapotok és a nagy felületű feliratozási lehetőségek révén
  • Kompatibilis a CLIPLINE complete rendszerrel

Rendszerkészlet – minden követelményre az optimális megoldás

A bevált mérőváltó-bontókapocstól az FAME dugaszolható vizsgálórendszerig a Phoenix Contact minden alkalmazáshoz megfelelő megoldást kínál. 

CLIPLINE complete - az energetikai rendszerkészlet:

  • Egyedileg használható, egységes CLIPLINE complete rendszertartozékok
  • Szabadon választható csatlakozástechnika és szerelési mód
  • Egyszerű felépítés a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver segítségével

Dugaszolható vizsgálórendszerek és mérőváltó-bontókapcsok összehasonlítása

RendszerkészletFunkció
Rendszerkészlet – minden követelményre az optimális megoldás

FAME RACK

A dugaszolható vizsgálórendszer részei:

  • Vizsgálódugaszsor
  • Vizsgálódugasz

Vizsgálat automatikusan siető rövidzárral. Programozható kapcsolási kényszersorrendként egy blokkban összefogva. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg.

Csatlakozástechnika: csavaros csatlakozás gyűrűs és villás kábelsarukhoz

FAME 3 SL

A dugaszolható vizsgálórendszer részei:

  • Vizsgálódugaszsor
  • Vizsgálódugasz
  • Szervizdugaszok

Kompakt vizsgálat automatikusan siető rövidzárral. Párhuzamos kapcsolási sorrendként egyedi blokkokba összefogva. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg.

Csatlakozástechnika: csavaros csatlakozás gyűrűs és villás kábelsarukhoz

FAME 3

A dugaszolható vizsgálórendszer részei:

  • Vizsgálódugaszsor
  • Vizsgálódugasz
  • Szervizdugaszok

Vizsgálat automatikusan siető rövidzárral. Párhuzamos kapcsolási sorrendként egyedi blokkokba összefogva. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg.

Csatlakozástechnika: csavaros csatlakozás gyűrűs és villás kábelsarukhoz

 

 

RendszerkészletFunkció
Rendszerkészlet – minden követelményre az optimális megoldás

FAME 2

A dugaszolható vizsgálórendszer részei:

  • Vizsgálódugaszsor
  • Vizsgálódugasz

Vizsgálat automatikusan siető rövidzárral. Programozható kapcsolási kényszersorrendként egy blokkban összefogva. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugasz dugaszolható áthidalásai valósítják meg.

Csatlakozástechnika: direkt rugós és csavaros csatlakozás

FAME 1

A dugaszolható vizsgálórendszer részei:

  • Vizsgálódugaszsor
  • Vizsgálódugasz
  • Üzemi dugó

Vizsgálat automatikusan siető rövidzárral. Párhuzamos kapcsolási sorrendként egyedi blokkokba összefogva. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg.

Csatlakozástechnika: csavaros csatlakozás

ME - mérőváltó-bontókapcsok

A rendszer részei:

  • Egyénileg sorolható egyedi kapcsok az alkalmazásnak megfelelően.

A rövidre zárás manuálisan, kapcsoló vagy dugaszolható áthidalókkal történik. Vizsgálat soros kapcsolási sorrendben, mérőváltónként.

Csatlakozástechnika: direkt rugós, csavaros, húzó rugós, gyűrűs és villás kábelsarus, dugaszolható csatlakozási megoldások

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás