Tábla PC-k

Hordozható és flexibilis

Hordozható és flexibilis

Használja IPC-jét közvetlenül a berendezésnél és maradjon tökéletesen a hálózatban - minden vezeték nélkül.

Vissza ide: Ipari PC-k

Kategóriák

  • Táblagépek terméklistája
    Táblagépek

    Mobil IPC-k lapos és robusztus táblagép-házban. A rádiós kommunikáció révén optimálisan és rugalmasan használhatók nagy berendezésekben.

Keresés a következő helyen: Tábla PC-k

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Profitáljon a modern hálózatok előnyeiből és dolgozzon hordozható ipari PC-jével közvetlenül a helyszínen. A Phoenix Contact robusztus tábla-PC-i megfelelő megoldást jelentenek a mobil munkalépések és folyamatok szerelőcsarnokon belüli és azon kívüli megvalósításához.

Előnyei

  • Nagy teljesítményű processzorok és grafikus kártyák az Intel® Core™ i5 processzorok 4. generációjával vagy az aktuális Intel® Celeron® processzorokkal
  • Nagyképernyős megjelenítés, tükröződésmentes, 13,3"-os Full-HD kijelzőkkel
  • Felhasználóbarát kezelés a tetszetős és gyakorlatias ipari kialakításnak köszönhetően
  • Körkörös védelem por és fröccsenő víz ellen, IP53-es házakkal és IP65-ös előlapokkal
  • Vezeték nélküli hálózatok: WLAN, Bluetooth vagy UMTS/LTE kommunikáció

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás