Vissza az Áttekintéshez

Vezetékezés rendszerben

A perifériák egyes erekkel történő vezetékezése sok időt igényel. Ezenkívül a hibákat és a hosszadalmas hibakeresést nem lehet kizárni. Személtetés céljából szembe állítottuk egymással a hagyományos (egyes erekkel megvalósított) vezetékezést és a rendszerkábelezést.

Vezetékezés egyes erekkel

Egyes erekből álló hagyományos kábelezés  

Egyes erekből álló hagyományos kábelezés

Az egyes erekkel megvalósított hagyományos vezetékezés bonyolult:
sok különálló huzalt kell az egyes perifériás részegységekhez csatlakoztatni.

Ennek következményei:

  • Minden különálló huzalcsatlakozás egy-egy lehetséges hibaforrás.
  • A kábelkötegek áttekinthetetlenek.
  • A hibakeresés sok fáradsággal jár.

Vezetékezés rendszerösszetevőkkel

VARIOFACE rendszerkábelezés  

VARIOFACE rendszerkábelezés

Az egyes erekkel megvalósított vezetékezéshez képest a Phoenix Contact VARIOFACE rendszerkábelezésénél az időmegtakarítás 90%, vagy még több.

Ennek következményei:

  • A rendszerkábelezés biztonságos, gyors és hibamentes.

Ezen kívül:

  • A Phoenix Contact rendszerkábelezése profi módon van felszerelve.
    • Homlokadapter tokozott rendszerkábelekkel
    • Új generációs kompakt interfészmodulok

Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Vezérlések rendszerkábelezése

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás