Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés

Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés

Gyors, megbízható és hibamentes vezetékezés

A VARIOFACE rendszerkábelezés egyszerűen és hibamentesen összeköti a vezérlőt a tereppel.

Vissza ide: Rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A VARIOFACE rendszerkábelezés olyan vezetékezési koncepció, amelyet a különböző automatizálási eszközök I/O moduljaira történő csatlakoztatására fejlesztettek ki. A hagyományos költséges és hibaérzékeny egyedi vezetékezés helyett itt dugaszolható egységeket használhat. Így profitálhat a gyors, áttekinthető és hibamentes vezetékezésből.

Előnyei

  • Rendkívüli sokoldalúság: különböző funkciók, pl. relé, félvezető relé vagy átvezető összeköttetés választhatók
  • Egyedi kialakítás az 1, 2 vagy 3 vezetékes csatlakozástechnikájú interfészmodulok révén
  • Rugalmasság – összeköttetések csavaros, rugós vagy direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Gyors, hibamentes és egységes vezetékezés az előre konfekcionált rendszerkábelek révén
  • Egyszerű tervezés a tervező keresztlista vagy az online kiválasztó segítségével
  • A rendszerkábelezés a COMPLETE line rendszer része

A rendszer áttekintése

A rendszer összetevői  

VARIOFACE rendszerkábelezés dugaszolható komponensekkel

A VARIOFACE rendszerkábelezés részegységei:

1) Homlokadapter

Úgy rendezi a jeleket, hogy a költséges és hibaérzékeny egyedi vezetékezés szükségtelenné válik. Egyszerűen rá kell dugni a vezérlés megfelelő I/O kártyájára. Az alábbi vezérlőgyártókhoz kaphatók megoldások: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Rendszerkábel

Az előre konfekcionált rendszerkábel vezeti a jeleket a vezérlőből a modulba. Különböző kivitelben (hossz, érszám és árnyékolás) állnak rendelkezésre.

3) Modulok

A modul adja át a vezérlési és terepi jeleket. Profitáljon itt is termékválasztékunk sokoldalúságából. A modulok különböző csatlakozástechnikával, szélességgel és eltérő funkciókkal kaphatók.

A hagyományos egyes erekkel megvalósított vezetékezés és a rendszerkábel összehasonlítása

Vezetékezés egyes erekkel  

Egyes erekből álló hagyományos kábelezés

Hagyományos vezetékezés egyes erekkel

A perifériák egyes erekkel történő vezetékezése sok időt igényel és hibaérzékeny.

Jellemzők:

  • Időigényes, mivel külön lépések szükségesek, mint a méretre vágás, csupaszolás, feliratozás, krimpelés és az erek elhelyezése.
  • Minden különálló huzalcsatlakozás egy-egy lehetséges hibaforrás.
  • A kábelkötegek áttekinthetetlenek.
  • Fáradságos hibakeresés
  • Maximális rugalmasság az egyes erekkel
Rendszerkábelezés  

VARIOFACE rendszerkábelezés

VARIOFACE rendszerkábelezés

A rendszerkábelezésnél jól összehangolt kábelezési koncepcióról van szó, ami a homlokadapterből, rendszerkábelből és a modulból áll.

Jellemzők:

  • A dugaszolható komponensek gyors és hibamentes bekötést tesznek lehetővé
  • 90%-os időmegtakarítás a hagyományos egyes erekkel történő kábelezéshez képest.

Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés a jel és teljesítmény vezetékezéséhez

VIP-Power Cabling  

VIP-Power Cabling terepi oldali csatlakozással a sorkapocs kínálatban

Az univerzális homlokadapter és a VIP-Power Cabling segítségével kapcsolja az összes jelet Plug-and-Play módon a SIMATIC S 7-300 vezérlés elemeihez. A COMBI csatlakozódugaszos és nyitott vezetékvégekkel rendelkező adapterváltozatok alkalmasak a jelek és a teljesítmény vezetékezésére. Különféle kapcsolási követelményű alkalmazásait valósítsa meg biztonságosan és rugalmasan. A CLIPLINE Complete sorkapocskínálat terepi csatlakozásain keresztül profitáljon a sorkapcsok teljes funkcionalitásából.

Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés PLC-V8 adapterrel

PLC-INTERFACE rendszerkábel-adapterrel  

Moduláris relérendszer rendszercsatlakozással

A rendszerkábel-adapterrel a relémodulok gyorsan és hibamentesen csatlakoztathatók a vezérlési szinthez. A megoldásokban egyesülnek a PLC-INTERFACE és a VARIOFACE rendszerkábelezés tulajdonságai. A moduláris felépítésű I/O egység a kapcsolási követelményeknek megfelelő, csatornaspecifikus beültetést tesz lehetővé.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Vezérlések rendszerkábelezése

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás