Vissza az Áttekintéshez

Terméksorozatok minden alkalmazáshoz

A PLC-INTERFACE az automatizálási készülék és a rendszer perifériái között interfészként működik. A különböző PLC-relésorozatoknál választani lehet a relé, félvezető relé, valamint az átvezető funkciók között.

PLC univerzális sorozat

PLC-Interface univerzális sorozat

A PLC univerzális sorozatot bemeneti vagy kimeneti interfészként lehet alkalmazni

Az univerzális sorozatot bemeneti vagy kimeneti interfészként egyaránt lehet alkalmazni.

  • Az univerzális PLC sorozat egy alapkapocsból és egy dugaszolható miniatűr reléből (váltóérintkező), vagy dugaszolható félvezető reléből áll.
  • A szenzorokat/aktorokat sorkapcsokon keresztül kell csatlakoztatni.
Vissza az oldal tetejére

PLC aktor sorozat

PLC-Interface aktor sorozat

PLC aktor sorozat: interfész a PLC és az aktorok között

A PLC és az aktorok közötti interfész-alkalmazásoknál a legtöbbször csak egy záróérintkező-funkcióra van szükség. Például motoroknál, védőreléknél vagy mágnesszelepeknél.

  • Ilyen esetekre ajánljuk a PLC … ACT kimeneti interfészt.
  • Az aktorok összes csatlakozóját közvetlenül kell bekötni, beleértve a terhelés visszatérő ágát is.
  • Így nincs szükség további leágazó kapcsokra. Így nagyon sok idő, hely és költség megtakarítható.
Vissza az oldal tetejére

PLC szenzor sorozat

PLC-Interface szenzor sorozat

PLC szenzor sorozat: interfész a PLC és a szenzorok között

A PLC és a szenzorok közötti interfészalkalmazásoknál a legtöbbször csak egy záróérintkező-funkcióra van szükség. Ilyen esetek például a közelítő- és végálláskapcsolók, vagy a segédérintkezők.

  • Ilyenkor alkalmazza a PLC … SEN bemeneti interfészt.
  • A szenzorok összes csatlakozóját közvetlenül kell bekötni, beleértve a szenzorok/kapcsolók tápfeszültségének betáplálását is.
  • Így a kiegészítő sorkapcsok elhagyhatók. Ezzel nagyon sok idő, hely és költség megtakarítható.  
Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Vezérlések rendszerkábelezése

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás