Vissza az Áttekintéshez

PROFINET switchek

Az FL SWITCH IRT termékcsalád ERTEC vezérlőket használ, így ideálisan használható PROFINET alkalmazásokhoz. A switch a PROFINET IO csomagok optimális továbbításának minden követelményét teljesíti. Integrált PROFINET IO eszközének köszönhetően a vezérlőről teljes mértékben konfigurálható és felügyelhető az FL SWITCH IRT.

Priorizált PROFINET adatátvitel

PROFINET priorizálás  

PROFINET priorizálás

Az adatcsomagok prioritásától függetlenül a PROFINET csomagok a feldolgozás tekintetében elsőbbséget élveznek úgy, hogy a rendszer az érkező csomagok Header fájljában PROFINET-ID-t keres.

Amennyiben a Headerben felismerésre kerül egy PROFINET-ID, az adatcsomag feldolgozása a legnagyobb prioritással történik. Ez lehetővé teszi azt, hogy bizonyos alkalmazások, például videostreamek magasabb értékelést kapnak a PROFINET kommunikáció befolyásolása nélkül.

Így a berendezés üzemeltetőjének nem kell aggódnia a PROFINET csomagok priorizálása miatt. A hálózattervezés könnyebbé válik és lehetőség nyílik az összes nem PROFINET távirat prioritásának részletes megkülönböztetésére.

A 100 MBit-es üzemmódban történő adatátvitel esetén a legrövidebb látens idők érhetők el a csomagok továbbítása esetén – a Cut Through Switching technológiának köszönhetően. Így a PROFINET csomagok több switchen keresztül is gyorsan célba érnek.

Integrálás a tervezésbe

IRT switchek konfigurálása  

IRT switchek konfigurálása

Az FL SWITCH IRT teljes mértékben a PROFINET vezérlőről konfigurálható – az első üzembe helyezéstől az IP cím DCP-n keresztül történő kiosztásával egészen a portkonfigurálásig.

Üzem közben az IRT switchek teljes konfigurációja kiolvasható és felügyelhető a PROFINET IO eszközön keresztül.

A gyors készülékcsere és a hálózati topológia felügyelete a PROFINET szabványban felvett LLDP-n (Link Layer Discovery Protocol) keresztül valósítható meg. Ezen túlmenően a hálózati topológia LLDP-n keresztül egy hálózati menedzsment eszközről is felügyelhető.

Diagnosztika optikai kábeles szakaszokhoz

Diagnosztika optikai kábeles szakaszokhoz  

Diagnosztika optikai kábeles szakaszokhoz

Az FL SWITCH IRT a PROFINET optikai kábeles szakaszokon keresztül képes diagnosztizálni, és a diagnosztikai értékeket a vezérlő rendelkezésre bocsátani.

Így lehetőség nyílik az optikai kábeles szakasz minőségének folyamatos felügyeletére. Az optikai kábeles szakasz jobb megítélése céljából az FL IRT switchek a PROFINET IO eszközben található két résztvevő közötti hosszt is a karbantartó rendelkezésére bocsátják.

MRP – gyors és garantált kapcsolási idő

Az MRP vezérli a gyűrűstruktúrán belüli átkapcsolást  

Átkapcsolás hiba esetén

Biztosítsa a szünetmentes adatforgalmat: az MRP (Media Redundancy Protocol) egy redundancia protokoll, amely az IEC 62439 szabvány része. Gyűrűs topológiában megszakítás esetén maximum 200 ms-os átkapcsolási időket garantál.

A cserélhető FL MEM PLUG/MRM konfigurációs memóriával integrálható az MRP menedzsment funkció a switchben.

Ezen a külső memórián az elvégzett beállítások is elhelyezhetők. Így pillanatok alatt cserélhetők a készülékek.


Vissza az Áttekintéshez
  • PROFINET switchek

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás