Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz

Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz

Nagy teljesítmény

Minden követelménynek megfelelő túlfeszültség-védelem – a betáplálástól a végberendezésig.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem és zavarszűrő

Kategóriák

  • T1 + T2 típusú kombinált levezető
    Villámáram-levezető

    A Phoenix Contact T1 + T2 típusú kombinált levezetői a szikraközös technológián alapulnak, és egy T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék védelmi szintjét kínálják.

  • T1 + T2 special típusú kombinált levezető
    T1 + T2 típusú levezetőkombináció

    A Phoenix Contact egyedülálló T1 + T2 special típusú kombinált levezetői két teljes értékű levezetőosztályt kínálnak egyetlen védelmi készülékben

  • T2 típusú túlfeszültség-korlátozó
    T2 típusú túlfeszültség-korlátozó

    A Phoenix Contact T2 típusú, varisztor-alapú túlfeszültség-korlátozói sokoldalúan használhatók. A legkeskenyebb védőkészülékek csatornánként csak 12 mm szélesek.

  • T3 típusú készülékvédelem
    T3 típusú túlfeszültség-védelem

    A Phoenix Contact T3 típusú túlfeszültség-védelme biztonságosan védi a végberendezéseket a tranziensek által okozott tönkremenetel ellen.

Keresés a következő helyen: Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

T1 + T2, T2 vagy T3 típusú túlfeszültség-korlátozó készülékeink hatékony védelmet kínálnak az Ön elektronikus készülékeihez. Kínálatunk kényelmes és telepítésre kész megoldásokat tartalmaz minden alkalmazáshoz.

Előnyei

  • Nagyteljesítményű összetevői miatt minden használatos elektromos tápellátási rendszerben alkalmazható
  • A berendezések maximális rendelkezésre állása a hálózati utánfolyó áramtól mentes szikraköz-technológia révén
  • Folyamatos védelem minden védelmi fokozatban az egymással összehangolt védőkészülékeknek köszönhetően
  • Helytakarékos és olcsó telepítés a keskeny kialakítás miatt
  • Jobb korábban tudni, mi a helyzet – a dugaszolható védőkészülékek előretekintő vizsgálata lehetővé teszi ezt
  • A tápellátás túlfeszültség-védelme a COMPLETE line rendszer része

A Safe Energy Control termékkínálat

Túlfeszültség-védelem tápellátó rendszerekhez  

Túlfeszültség-védelem tápellátó rendszerekhez

A Safe Energy Control (rövidítve SEC) a rendkívül hosszú élettartamot és a legnagyobb teljesítményt jelenti a villámáram- és túlfeszültség-védelem területén. A forradalmi szikraköz-technológia megakadályozza a hálózati utánfolyó áramok létrejöttét. Így a teljes installáció igénybevétele minimálisra csökken. A túlfeszültség-védelmi készülékek észrevétlenül működnek, és kímélik a teljes rendszert. Valamennyi alkalmazásnál előtétbiztosító nélküli megoldások is kaphatók. A teljes körű dugaszolhatóság teszi teljessé a SEC termékcsaládot.

T1 + T2 típusú kombinált levezető

T1 + T2 típusú villámáram-levezető / kombinált levezető tápellátó rendszerekhez  

T1 + TT2 típusú kombinált levezető – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Az összes T1 típusú villámáram-levezető megfelel a levezető-képességére vonatkozó legszigorúbb követelményeknek is. Ugyanakkor ezek egyben T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD) is. A T1 típusú villámáram-levezetők II-es vizsgálati osztályú tanúsítása ezért redundáns információ, nem jelent kiegészítő minősítést. Az ilyen védőkészülékeket ezért kombinált levezetőnek (T1 + T2 típusú SPD) is nevezik. A kombinált levezető tehát olyan védőkészülék, amely kielégíti mindkét vizsgálati osztály követelményeit.

T1 + T2 special típusú kombinált levezető

T1 típusú villámáram-levezető és T2 típusú túlfeszültség-korlátozó kombinációja egyetlen termékben  

T1 + T2 special típusú kombinált levezető – FLT-SEC-P-T1+T2-3S-350

A T1 + T2 special típusú kombinált levezető alapjaiban különbözik a T1 + T2 típusú kombinált levezetőtől. A T1 + T2 special típusú kombinált levezető két különálló védőkészüléket tartalmaz, amelyek a legszűkebb helyen párhuzamosan vannak kapcsolva. A feszültségkapcsoló szikraköz (T1 + T2 típusú SPD) optimálisan együttműködik egy feszültségkorlátozó varisztorral (T2 típusú SPD).  A kompakt építőelemben elhelyezett két önálló védőkészülék gondoskodik az optimális megszólalási időről, a berendezés legjobb védelméről és a komponensek hosszú élettartamáról.

T2 típusú túlfeszültség-korlátozók

T2 típusú túlfeszültség-korlátozó  

T2 típusú túlfeszültség-korlátozó – VAL-SEC-T2-3S-350

A T2 típusú túlfeszültség-korlátozókat (SPD-k) általában az alelosztókba vagy a gépek kapcsolószekrényébe építik be. Ezek képezik a második védelmi fokozatot a három fokozatú túlfeszültség-védelmi koncepcióban. A T2 típusú SPD-knek a villámcsapásokból közvetett módon vagy a kapcsolási eseményekből származó túlfeszültségeket kell levezetniük. A kapcsolási események okozta túlfeszültségek sokszor nagyon dinamikusak, és gyakrabban fordulnak elő, mint a villámok által okozott túlfeszültségek. Itt a kis megszólalási idejű, pl. a varisztoros technológia válik be.

T3 típusú készülékvédelem

T3 típusú túlfeszültség-védelem a végberendezések számára  

T3 típusú készülékvédelem – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

A T3 típusú túlfeszültség-korlátozókat általában közvetlenül a védendő végberendezésbe építik be. Ezért készülékvédelemnek is nevezzük ezeket. Az eltérő installációs környezetek miatt a T3 típusú SPD-k nagyon különböző kialakításúak lehetnek:

  • kalapsínre szerelhető készülékek,
  • csatlakozóaljzatba építhető készülékek,

Védelem minden esetre

A védelmi szintek sematikus ábrája  

A különböző típusú levezetők védelmi szintjei

A túlfeszültségek potenciális zavaró tényezők. Hatékony védelem hiányában az érintett berendezésekkel kapcsolatban nagy javítási vagy újra-beszerzési költségekkel kell számolni.

A Phoenix Contact többfokozatú koncepciója hatékonyan védi az Ön berendezéseit és készülékeit.

  • T1 típusú védelmi fokozat:
    nagyteljesítményű villámáram-levezető (T1 + T2 típusú kombinált levezető vagy T1+T2 special típusú kombinált levezető)
  • T2 típusú védelmi fokozat:
    túlfeszültség-védelem, amely egyetlen tápellátásból sem hiányozhat
  • T3 típusú védelmi fokozat:
    túlfeszültség-védelem érzékeny végberendezésekhez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz

Szolgáltatás


Tápellátás túlfeszültség-védelme

Az áramellátás túlfeszültség-védelmével kapcsolatos oktatási modul.


Az újra feltalált túlfeszültség-védelem

Különösen hosszú élettartam a Safe Energy Control technológiának köszönhetően.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás