Vissza az Áttekintéshez

Moduláris és dugaszolható - T 2 osztályú túlfeszültség-levezető

A VALVETRAB MS különböző néveleges feszültségekkel és különböző teljesítményosztályokkal kapható. Megkönnyítjük Önnek a választást - különböző alkalmazási területeken használható, telepítésre kész levezetőblokkokkal.

Dugaszolható és önkódoló

Phoenix Contact VALVETRAB MS telepítésre kész levezetőblokkokkal  

VALVETRAB MS telepítésre kész levezetőblokkokkal

A VALVETRAB MS termékcsalád dugaszolható, moduláris, T2 osztályú túlfeszültség-levezetőket tartalmaz, útvonalanként 17,5 mm beépítési szélességgel. Ez egy elosztóegységnek (TE) felel meg.

  • Kis telepítési munkaigény: a telepítésre kész levezetőblokkok különféle alkalmazási esetekben használhatók.
  • A Biconnect sorkapcsokkal egyszerűen megoldható az áthidalás, például hibaáram-védőkapcsolók esetén.
  • Tévedés kizárva: a védelmi dugaszt első alkalommal az alapelembe dugaszolva az mechanikusan kódolódik. Ez magakadályozza a helytelen dugaszolást.
  • Megszakításmentesen: szigetelésmérés esetén egyszerűen húzza ki a védelmi dugaszt vagy túlterhelés esetén cserélje ki. A tápellátást a dugaszolhatóság miatt nem kell megszakítani.

Kényelmes felügyelet

Phoenix Contact VALVETRAB MS termikus leválasztó egységgel  

VALVETRAB MS termikus leválasztó egységgel.

A VALVETRAB MS termékcsalád minden dugasza termikus leválasztóegységet tartalmaz.

Emiatt Ön mindig biztonságban van.

  • A leválasztó egység - szükség esetén - leválasztja a védendő elemet a hálózatról. Erre akkor lehet szükség, ha a nagyteljesítményű varisztor túl gyakran, vagy túl nagy energiával túlterhelődik.
  • A leválasztást fényjelzés és mechanikus hibajelzés jelzi. Az állapotváltozást ezzel egyidőben potenciálmentes váltóérintkezővel is jelezni lehet.
  • A túlfeszültségvédő készülékek periodikus ellenőrzését gyorsan és egyszerűen el lehet végezni a Phoenix Contact CHECKMASTER levezető-ellenőrző készülékével.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz

Szolgáltatás

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Az áramellátás túlfeszültség-védelmével kapcsolatos oktatási modul.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás