Vissza az Áttekintéshez

Varisztoros T1 osztályú levezető

III és IV villámvédelmi osztályú túlfeszültség-védelemre van szüksége? Ezeket a követelményeket a VALVETRAB MS-T1/T2 minden további kockázatelemzés nélkül teljesíti.

Nagy levezetőképesség

A VALVETRAB MS-T1/T2 varisztorokat tartalmaz, kis maradékfeszültségű és nagy levezetőképességű. A készülékek megfelelnek a III. és IV. villámvédelmi osztály követelményeinek.

  • A villámáram-levezetési képesség csatornánként 12,5 kA.
  • Válasszon az 5-, 4- és 3-vezetékes rendszerekhez alkalmas választékból.
  • A készülék a világon bárhol használható, instabil és nagy feszültségingadozásokat mutató tápellátás esetén is. Erről a nagy, 335 V AC ill. 175 V AC tartós feszültség gondoskodik.
  • Az egykezes dugaszreteszelés erős rezgés esetén is biztosan tart.
  • A túlfeszültségvédő készülékek periodikus ellenőrzését gyorsan és egyszerűen el lehet végezni a Phoenix Contact CHECKMASTER levezető-ellenőrző készülékével.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Szolgáltatás

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Az áramellátás túlfeszültség-védelmével kapcsolatos oktatási modul.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás