Vissza az Áttekintéshez

Rögzítés a kalapsínen

Érzékeny készülékek védelméhez mint a harmadik és egyben utolsó védelmi fokozatú 3. típusú készülékvédelemre van szükség. Fontos előfeltétel: az alsóbb szintű elosztókban már lennie kell 2. típusú túlfeszültség-védelemnek.

Nagy teljesítményű készülékvédelem AC/DC alkalmazásokhoz

3. típusú készülékvédelem tápellátáshoz

3. típusú készülékvédelem tápellátáshoz

A belső leválasztóegység, valamint a beépített előtétvédelem az elektromos és termikus túlterhelés esetén a telepített előtétbiztosítótól függetlenül nagyobb biztonságot nyújt.

Ebből következik, hogy a PLUGTRAB-SEC a megbízható túlfeszültség-védelem az AC- és DC-végberendezések számára.

Dugaszolni és kihúzni

A védelmi dugaszok egyszerűen dugaszolhatók és kihúzhatók  

A védelmi dugaszok egyszerűen dugaszolhatók és kihúzhatók

A PLUGTRAB SEC-nek is megvan az az előnye, hogy moduljai dugaszolhatók. Az alapelemek és a dugaszok egymáshoz kódoltak. Ezért a különböző feszültségszintek csatlakozói nem keverhetők össze.

A dugaszolhatóság előnyei többek között:

  • Szigetelésmérés esetén egyszerűen húzza ki a védelmi dugaszt. A körülményes le- és felpattintásra nincs szükség.
  • Az egyes védelmi dugaszok váratlan túlterhelése esetén - pl. rendkívül nagy túlfeszültségnél - az érintett dugasz gyorsan és olcsón kicserélhető.
  • A túlfeszültség-védelmi készülékek periodikus ellenőrzése a CHECKMASTER 2 vizsgálókészülékkel gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

Kényelmes felügyelet

PLUGTRAB SEC zöld OK-jelzéssel  

Jelzés a védelmi dugaszon

A PLUGTRAB SEC által védett minden irány üzemállapota felügyelt.

Hiba esetén a dugaszok termikusan leválasztódnak. Jól felismerhető jelzést közvetlenül a modul ad. A felügyelet egyidejűleg kapcsol egy potenciálmentes váltóérintkezőt is. Így a szervizbarát távjelzés is megvalósítható.

A pontos helyszíni azonosítást segíti a védőkészülékek nagy feliratozási felülete is.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz

Szolgáltatás

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Az áramellátás túlfeszültség-védelmével kapcsolatos oktatási modul.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás