Vissza az Áttekintéshez

Előtétbiztosítóval

Túlfeszültség-védelmet és előtétbiztosítót szeretne egy készülékben? - Szállítjuk Önnek a kombinált megoldást.

Kombinált, 60 mm-es sínhez

Phoenix Contact VAL-CP-MOSO előtétbiztosítóval és rögzítőaljzattal  

Túlfeszültség-védelem előtétbiztosítóval, 60 mm-es sínrendszerhez

A VAL-CP-MOSO eszközök nagy rövidzártűrésű univerzális túlfeszültség-levezetők. A levezetőket minden szabványos 60 mm-es sínrendszerre fel lehet szerelni.

  • Maximális biztonság minimnális telepítési idővel. Ezt a koordinált előtétbiztosítóval kombinált kialakítás teszi lehetővé, egy csupán 54 mm keskeny rögzítőaljzaton.
  • Egyszerűen pattintsa fel, csatlakoztassa a potenciál-kiegyenlítőt - és kész. Az állapotkijelzés és a távjelzés mindig és mindenhol tájékoztat a túlfeszültség-védelem hatékonyságáról.

 

Kombinált készülék kalapsínhez

Phoenix Contact VAL-CP-MCB túlfeszültség-védelem előtétbiztosítóval  

Túlfeszültség-védelem koordinált előtétbiztosítóval

Egyetlen készülékben: a VAL-CP-MCB a T2 osztályú túlfeszültség-levezetőt kombinálja a koordinált előtétbiztosítóval.

  • Ez az Ön számára dupla biztonságot és minimális telepítési időt jelent.
  • Egyszerű, a telepítési környezettől független tervezés.
  • Az állapotkijelzés és a távjelzés mindig és mindenhol tájékoztatást ad a túlfeszültség-védelem hatékonyságáról.
  • Az 5-, 4- vagy 3-vezetékes rendszerekhez helytakarékos megoldások állnak rendelkezésre.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz

Szolgáltatás

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Az áramellátás túlfeszültség-védelmével kapcsolatos oktatási modul.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás