Vissza az Áttekintéshez

T1 típusú villámáram-levezető - mostoha ipari környezethez

Különösen robusztus T1 osztályú villámáram-levezetőt keres ipari alkalmazásra? A Phoenix Contact POWERTRAB eszköze megfelel az Ön magas igényeinek.

Villámvédelmi teljesítménycsomag

A Phoenix Contact POWERTRAB eszköze egy nagyteljesítményű, T1 osztályú villámáram-levezető.

  • 800 V AC méretezési feszültségével a POWERTRAB gond nélkül alkalmazható 690 V-os IT-hálózatokban.
  • Több száz milliszekundumig képes akár 1960 V AC feszültségcsúcsok elviselésére is.
    A levezetőképessége csatornánként 35 kA.
  • A robusztus készülékház, a 25 g ütésálóság és 5 g rezgésállóság miatt a levezető extrém körülmények között is használható.
  • A POWERTRAB tokozott kivitelű, ezért kifúvásmentes.
  • Az állapotát többfokozatú működésfelügyelet jelzi, fényjelzéssel a helyszínen, valamint távjelző érintkezővel is.
  • Felismeri és jelzi a károsodást.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz

Szolgáltatás

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Az áramellátás túlfeszültség-védelmével kapcsolatos oktatási modul.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás