Vissza az Áttekintéshez

Két levezető egy készülékben - kombinált villám- és túlfeszültség-védelem

A FLASHTRAB SEC T1+T2 a T1 villámáram-levezetőt és T2 osztályú túlfeszültség-védelmet egyetlen készülékben kombinálja.

A lehető legjobb kombináció

Phoenix Contact kombinált T1 + T2 osztályú FLASHTRAB SEC túlfeszültség-védelem  

FLASHTRAB SEC T1+T2 kombinált túlfeszültség-védelem

A FLASHTRAB SEC T1+T2 a dugaszolható, hálózati utóánfolyó-áram mentes T1 osztályú villámáram-levezetőket és az energiabetáplálás nagy teljesítményű, teljes értékű, T2 osztályú túlfeszültség-védelmi készülékeit egyesíti.

Az eredmény egy optimálisan koordinált, egyszerűen tervezhető és telepíthető védőkészülék.

Ezért ez a védőkészülék az ideális olyan környezetben, ahol gyakori az átkapcsolás. A T1 osztályú villámáram-levezető biztonságosan kezeli a villámáramok nagy energiáját. A T2 osztályú túlfeszültség-védelem megbízhatóan korlátozza a dinamikus túlfeszültségeket.

A védőkészülék előtétbiztosító nélkül alkalmazható a fő biztosító 315 A névleges áramáig.

A nagy méretezési feszültség miatt a világon bárhol használható

FLT-SEC T1+T2 alkalmazási területének diagramja  

FLASHTRAB SEC T1+T2 alkalmazási területe

A FLASHTRAB SEC T1+T2 megfelel a nemzetközi IEC 62305-1 szabvány szerinti I-es villámvédelmi osztály legszigorúbb követelményeinek.

Ez azt jelenti, hogy az Ön készülékei 200.000 A-ig biztonságosan védettek.

A nagy, 350 V AC méretezési feszültség miatt a levezető a világon bárhol használható, akár nagy hálózati feszültség-ingadozású, instabil tápellátás esetén is.

A kombinált levezető védelmi szintje minden esetben 1,5 kV alatt van.

 

Jelmagyarázat:

UC= max. tartós feszültség
UTOV= időszakos túlfeszültség- (TOV) IEC 61643-1 követelmény
UN= névleges feszültség

Dugaszolni és kihúzni

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: a Phoenix Contact dugaszolható levezetői  

Dugaszolható levezetők

A FLASHTRAB SEC T1+T2 egyik nagy előnye: minden levezető dugaszolható, beleértve az N-PE szikraközt is.

  • Szigetelésmérés esetén egyszerűen húzza ki a csatlakozót. A körülményes le- és felpattintásra nincs szükség.
  • Az egyes védelmi dugaszok váratlan túlterhelése esetén, pl. rendkívüli energiájú villámcsapás esetén az érintett dugasz gyorsan és olcsón cserélhető.
  • A túlfeszültség-védelmi készülékek periodikus ellenőrzése a CHECKMASTER 2 vizsgálókészülékkel gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

Vezetékezés és jelölés

A Phoenix Contact elforgatható FLASHTRAB SEC T1+T2 levezetői  

A levezető 180°-kal elfordítható

A FLASHTRAB SEC T1+T2 szimmetrikus kialakítású. Ezért az alapelemek és a dugaszok 180°-kal elforgathatók.

Ez a következőket jelenti:

  • A telepítés különösen egyszerű.
  • A csatlakozók mindig a megfelelő oldaton vannak, függetlenűl attól, hogy a kábelezés felülről vagy alulról történik-e.
  • A vezetékhosszak minimálisak.
  • A nagy feliratozási felület mindig olvasható.

A csatornánként két csatlakozókapoccsal V-alakú átvezető kábelezés is lehetséges.

Kényelmes felügyelet

Biztonságos jelzés a Phoenix Contact FLASHTRAB SEC T1+T2 eszközével  

Jelzés közvetlenül a csatlakozón

A FLASHTRAB SEC T1+T2 által védett minden irány üzemállapota felügyelt.

Hiba esetén az L-N csatlakozók termikusan leválasztódnak. Ezt jól felismerhetően, energiafelhasználás nélkül, közvetlenül a modul jelzi.

A felügyelet egyidejűleg kapcsol egy potenciálmentes váltóérintkezőt is. Így a szervizbarát távjelzés is megvalósítható.

Ez azt jelenti, hogy a levezető állapotát ott lehet megjeleníteni, ahol ez Önnek a legkényelmesebb.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Szolgáltatás

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Az áramellátás túlfeszültség-védelmével kapcsolatos oktatási modul.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás