Vissza az Áttekintéshez

Közdugaszok csatlakozóaljzathoz

Védeni szeretné érzékeny készülékeit? Akkor utolsó védelmi fokozatként, T3 osztályú készülékvédelemre van szüksége. Fontos előfeltétel: az alsóbb szintű elosztókban már lennie kell túlfeszültség-védelemnek.

Meglévő rendszerhez ‒ utólag

T3 védettségű közdugasz  

Egyszerű utólagos védelem ‒ MAINTRAB közdugasszal

A T3 osztályú készülékvédelem olyan értékre korlátozza a túlfeszültséget, amelyet az érzékenyebb végberendezések kibírnak.

A felszerelés a lehető legegyszerűbb: a MAINTRAB közdugaszt egyszerűen helyezze a hálózati csatlakozóba, és ezután a védendő készülék hálózati csatlakozóját a MAINTRAB-be. Így minden ehhez csatlakoztatott készülék a lehető legjobban védve lesz.

Az interfészvédelemmel ellátott MAINTRAB két legyet üt egy csapásra:
egyetlen közdugasz csatlakoztatásával egyidejűleg az áramellátás és egy további interfész túlfeszültség-védelmét is biztosítja.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Szolgáltatás

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Az áramellátás túlfeszültség-védelmével kapcsolatos oktatási modul.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás