Vissza az Áttekintéshez

1. típusú villámáram-levezető beépített előtétbiztosítóval

Hely- és időtakarékos szerelés

Az FLT-SEC-HYBRID robbantott ábrája  

A FLASHTRAB SEC HYBRID felépítése

A FLASHTRAB-SEC-HYBRID egyetlen dugaszban kombinálja a Safe Energy Control technológiájú, nagy teljesítményű, hálózati utánfolyó-áram-mentes szikraközt és a lökőáramálló levezető-előtétvédelmet. Az eredmény egy 1-es típusú villámáram-levezető, amely 315 A-nél nagyobb névleges áramú főbiztosítóval ellátott berendezésben, további előtétbiztosító nélkül használható.

Az előny kézenfekvő: helyet takarít meg a kapcsolószekrényben, valamint időt és költséget a telepítés során, mivel nincs szükség külön előtétbiztosító csatlakoztatására.

Dugaszolni és kihúzni

Kihúzott FLASHTRAB-SEC-HYBRID - 0062258  

FLASHTRAB SEC HYBRID Push-Pull reteszeléssel

A FLASHTRAB-SEC-HYBRID új Push-Pull reteszelésének köszönhetően még az ilyen méretű dugasz csatlakoztatása és kihúzása is gyerekjáték. Dugaszolt helyzetben a dugasz rezgésállóan reteszelődik az alapelemben.

A dugaszolhatóság előnyei:

  • Szigetelésmérés esetén egyszerűen húzza ki a dugaszt. A körülményes le- és felpattintásra nincs szükség.
  • Az egyes védelmi dugaszok váratlan túlterhelése esetén - pl. rendkívül nagy túlfeszültségnél - az érintett dugasz gyorsan és olcsón kicserélhető.
  • A túlfeszültség-védelmi készülékek periodikus ellenőrzése a CHECKMASTER 2 vizsgálókészülékkel gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

Kényelmes felügyelet

Álló FLASHTRAB-SEC-HYBRID  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID feliratozó felülettel és jelzéssel

A hibrid levezetők üzemállapota folyamatosan felügyelet alatt áll. Ez a hálózati utánfolyó-áram-mentes szikraközre és a beépített biztosítóra is érvényes. Hiba esetén a dugaszok termikusan leválasztódnak. Ilyenkor a modul ezt közvetlenűl és jól felismerhető módon jelzi. A felügyelet egyidejűleg kapcsol egy potenciálmentes váltóérintkezőt is. Így a szervizbarát távjelzés is megvalósítható. A pontos helyszíni azonosítást segíti a védőkészülékek nagy feliratozási felülete is.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás