Vissza az Áttekintéshez

Nagyteljesítményű és keskeny - T 2 osztályú túlfeszültség-védelem

A T 2 osztályú túlfeszültség-védelem egyetlen alelosztóból sem hiányozhat. A hatékony védelem csak így teljes.

Feszültségcsúcsok korlátozása

T2 osztályú túlfeszültség-védelem az alelosztóban  

T2 osztályú túlfeszültség-védelem az alelosztóban

A VALVETRAB SEC beépítési szélessége csatornánként csupán 12 mm, ezért ez a világ legkeskenyebb T2 osztályú túlfeszültség-levezetője. Csupán 48 mm beépítési szélességgel kiváló túlfeszültség-védelmet lehet létrehozni egy 5-vezetékes rendszerben.

A levezető védelmi szintje 1,5 kV, így a T3 osztályú készülékvédelem követelményeinek is eleget tesz. A VALVETRAB SEC úgy csökkenti a feszültségcsúcsokat, hogy azok a gépeket, berendezéseket és háztartási készülékeket ne károsíthassák.

Külső villámvédelmi rendszerrel felépített ipari és épületinstallációk esetén a T2 osztályú túlfeszültség-védelem a T1 osztályú villámáram-levezetők utáni második védelmi fokozat. A túlfeszültség-védelmi készülék max. 50 kA rövidzárlati áramot kezel és előtétbiztosító nélkül használható a főbiztosító 315 A névleges áramáig.

A nagy méretezési feszültség miatt a világon bárhol használható

VAL-SEC-T2 alkalmazási tartományának diagramja  

A VALVETRAB SEC alkalmazási területei

A nagy, 350 V AC méretezési feszültség miatt a VALVETRAB SEC levezetők a világon bárhol használhatók, nagy hálózati feszültség-ingadozású instabil tápellátás esetén is.
A kombinált levezető védelmi szintje minden esetben 1,5 kV alatt van.

 

Jelmagyarázat:

UC= levezető méretezési feszültsége
UTOV= IEC 61643-1 szerinti TOV-követelmény
UN= névleges feszültség

Vezetékezés és jelölés

A Phoenix Contact VALVETRAB SEC elforgatható alapelemei és dugaszai  

Az alapelemek és a dugaszok elforgathatók.

A VALVETRAB SEC szimmetrikus felépítésű. Ezért az alapelemek és a dugaszok 180°-kal elforgathatók.
 

Ez a következőket jelenti:

  • A telepítés különösen egyszerű.
  • A csatlakozók mindig a megfelelő oldaton vannak, függetlenűl attól, hogy a kábelezés felülről vagy alulról történik-e.
  • A vezetékhosszak minimálisak.
  • A nagy feliratozási felület mindig olvasható.

A csatornánként két csatlakozókapoccsal V-alakú átvezető kábelezés is lehetséges.

Bedugni és kihúzni

A VALVETRAB SEC dugaszolható  

A VALVETRAB SEC dugaszolható

A VALVETRAB SEC egyik nagy előnye: minden levezető dugaszolható, beleértve az N-PE szikraközt is.

  • Szigetelésmérés esetén egyszerűen húzza ki a csatlakozót. A körülményes le- és felpattintásra nincs szükség.
  • Az egyes védelmi dugaszok váratlan túlterhelése esetén - pl. rendkívül nagy túlfeszültségnél - az érintett dugasz gyorsan és olcsón kicserélhető.
  • A túlfeszültség-védelmi készülékek periodikus ellenőrzése a CHECKMASTER 2 vizsgálókészülékkel gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

Kényelmes felügyelet

A Phoenix Contact VALVETRAB SEC állapotjelzése  

Mechanikus állapotjelzés a védelmi dugaszon

A VALVETRAB SEC által védett minden irány üzemállapota felügyelt.

Hiba esetén az L-N csatlakozók termikusan leválasztódnak. Ezt jól felismerhetően, energiafelhasználás nélkül, közvetlenül a modul jelzi.

A felügyelet egyidejűleg kapcsol egy potenciálmentes váltóérintkezőt is. Így a szervizbarát távjelzés is megvalósítható.

Ez azt jelenti, hogy a levezető állapotát ott lehet megjeleníteni, ahol ez Önnek a legkényelmesebb.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz

Szolgáltatás

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Az áramellátás túlfeszültség-védelmével kapcsolatos oktatási modul.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás