Vissza az Áttekintéshez

Személy- és készülékvédelem egy eszközben

Kombinált túlfeszültség-védelmi megoldást keres? Akkor a VALVETRAB compact termékcsaládunk kombinált levezetőire van szüksége.

Az alkalmazkodás művésze

A VALVETRAB compact sorozat keskeny túlfeszültség-levezetőinek beépítési szélessége csatornánként csupán 12 mm.

Így ezek valóban az alkalmazkodás művészei.

  • A levezetők kiegészítő funkciókat is tartalmaznak - így helyet takaríthat meg a kapcsolószekrényben és megkönnyítheti a telepítést.
  • A kalapsínes alkalmazásoktól a 60 mm-es rendszertechnikáig - a VALVETRAB compact kombi-készülékei biztosítják a megfelelő megoldást.

„2-az-1-ben“ koncepció

A Phoenix Contact VAL-CP-RCD készüléke a FI-relét és a túlfeszültség-védelmet egyesíti  

Túlfeszültség- és személyvédelem egy készülékben

Egyetlen tokozatban: a VAL-CP-RCD egy hibaáram-védőkapcsoló (FI-relé) és egy T2 osztályú túlfeszültség-levezető jellemzőit egyesíti.

Használja ki a kombi-RCD „2-az-1-ben“-koncepcióját:

  • Rendkívül egyszerűen telepíthetők a betáplálási pontokon és az elosztókban. Ahogy a FI-relék esetében megszoktuk, csak egy készüléket kell csatlakoztatni, de ezzel kétszeres biztonságot kapunk.
  • A Phoenix Contact kombi-RCD eszközeinek két változata van. Az egyik méretezési hibaárama 30 mA, a másiké pedig 300 mA.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz

Szolgáltatás

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Az áramellátás túlfeszültség-védelmével kapcsolatos oktatási modul.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás