Vissza az Áttekintéshez

Szerelés kábelcsatornában és szerelődobozban

Védeni szeretné érzékeny készülékeit? Akkor utolsó védelmi fokozatként T 3 osztályú készülékvédelemre van szüksége. Fontos előfeltétel: az alelosztóban már lennie kell túlfeszültség-védelemnek.

Univerzális készülékvédelem

A T3 osztályú készülékvédelem olyan értékre korlátozza a túlfeszültséget, amely az érzékenyebb készülékekre sem ártalmas.

Nagy előny: kis helyigénye miatt a készülékvédelmet kábelcsatornában, süllyesztett falidobozban, sőt magában a készülékben is el lehet helyezni.

Három termékcsalád

BLOCKTRAB, SOCKETTRAB és MAINS-PRINTRAB termékcsaládok  

BLOCKTRAB, SOCKETTRAB és MAINS-PRINTRAB termékcsaládok

Alkalmazási igényeinek megfelelően három termékcsaládból válogathat:

BLOCKTRAB

  • Elég kicsi ahhoz, hogy szerelődobozban, kábelcsatornában vagy álpadló alatti rendszerekben is el lehessen helyezni. Közvetlenül a készülékben is elhelyezhető.
  • A kettős rugós kapcsokra szerszám használata nélkül lehet csatlakoztatni a vezetékeket.
  • A BLOCKTRAB fény- vagy hangjelzéssel is kapható.

SOCKETTRAB

  • Készülékvédelem falba süllyesztett dobozokhoz
  • A kapcsolók kínálatától és a dugaszkiosztástól függetlenül beépíthető
  • Kikapcsolható hangjelzés túlterhelés esetén

MAINS-PRINTRAB

  • A kétrészes készülékvédelmet kábelcsatornába vagy szerelődobozba lehet beépíteni.
  • Egy védelmi dugaszból és egy süllyesztett aljzatból áll.
  • A hibát közvetlenül a ház felügyeleti rendszerébe lehet továbbítani: a beépített potenciálmentes távjelző érintkezővel. Közvetlen helyi jelzés is lehetséges.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz

Szolgáltatás

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Az áramellátás túlfeszültség-védelmével kapcsolatos oktatási modul.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás