Vissza az Áttekintéshez

T 1 osztályú villámáram-levezető - minden főelosztóhoz

A T 1 osztályú villámáram-levezető jellemző alkalmazási területe a főelosztó. A védőkészülékekben nagy teljesítményű alkotóelemeket, elsősorban szikraközöket alkalmaznak.

Védelem komplett csomagban

T1 osztályú FLT-SEC-P-T1 villámáram-levezető  

FLT-SEC PLUS minden villámvédelmi osztályhoz

A FLASHTRAB SEC PLUS villámáram-levezetők T 1 osztályúak és hálózati utánfolyóáram-mentes szikraközzel rendelkeznek.. A termékcsalád legnagyobb teljesítményű tagjai 440/690 V-os AC-hálózatokban használhatók, így ideálisak szélenergiás vagy ipari berendezésekben. A 230/400 V-os AC-hálózatokhoz is teljes termékválaszték áll rendelkezésre a T1 osztályú villámáram-levezetőkből 5-, 4- és 3-vezetékes rendszerekhez.

  • A telepítés helye a külső villámvédelemmel ellátott vagy légvezetékkel csatlakozó épület fő vagy ipari elosztója, közvetlenül a mérőóra előtt is.
  • Nagy méretezési feszültségük miatt a készülékek a világ minden részén használhatók.
  • A nagy rövidzárlati teljesítmény, valamint a hálózati utánfolyó áram-mentes szikraköz miatt nagy rövidzárási áramú, kisfeszültségű berendezésekben is használhatók.
  • A FLASHTRAB SEC PLUS nagy levezető-képessége révén minden villámvédelmi osztály követelményeinek megfelel.
  • Előtétbiztosító nélkül alkalmazható a fő biztosító 315 A névleges áramáig.

Vezetékezés és jelölés

T1 típusú, FLT-SEC-P-T1 elforgatható levezető  

A levezető 180°-kal elfordítható

A FLASHTRAB SEC PLUS szimmetrikus kialakítású. Ezért az alapelemek és a dugaszok 180°-kal elforgathatók.

Ez a következőket jelenti:

  • A telepítés különösen egyszerű.
  • A csatlakozók mindig a megfelelő oldaton vannak, függetlenűl attól, hogy a kábelezés felülről vagy alulról történik-e.
  • A vezetékhosszak minimálisak.
  • A nagy feliratozási felület mindig olvasható.

A csatornánkénti két csatlakozókapoccsal V-alakú átvezető kábelezés is lehetséges.

Dugaszolni és kihúzni

A védelmi dugaszok egyszerűen dugaszolhatók és kihúzhatók  

FLASHTRAB SEC PLUS: egyszerűen dugaszolható és kihúzható

A FLASHTRAB SEC PLUS egyik nagy előnye: minden levezető univerzálisan dugaszolható, beleértve az N-PE szikraközt is.

  • Szigetelésmérés esetén egyszerűen húzza ki a védelmi dugaszt. A körülményes le- és felpattintásra nincs szükség.
  • Az egyes védelmi dugaszok váratlan túlterhelése esetén, pl. rendkívüli energiájú villámcsapás esetén az érintett dugasz gyorsan és olcsón cserélhető.
  • A túlfeszültség-védelmi készülékek periodikus ellenőrzését gyorsan és egyszerűen el lehet végezni a CHECKMASTER 2 vizsgálókészülékkel.

Kényelmes felügyelet

Állapotjelzés és távjelzés a T1 osztályú villámáram-levezetőtől  

Állapotjelzés közvetlenül a védelmi dugaszon

A FLASHTRAB SEC PLUS által védett minden irány üzemállapota felügyelt.

Hiba esetén az L-N csatlakozók termikusan leválasztódnak. Ezt jól felismerhetően, energiafelhasználás nélkül közvetlenül a modul jelzi.

A felügyelet egyidejűleg kapcsol egy potenciálmentes váltóérintkezőt is. Így a szervizbarát távjelzés is megvalósítható.

Ez azt jelenti, hogy a levezető állapotát ott lehet megjeleníteni, ahol ez Önnek a legkényelmesebb.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz

Szolgáltatás

Tápellátás túlfeszültség-védelme

Az áramellátás túlfeszültség-védelmével kapcsolatos oktatási modul.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás