Vissza az Áttekintéshez

Dugaszolható levezető az irányítástechnika (MSR) számára

A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikában nagyon fontos kérdés a túlfeszültség-védelem. A sok párhuzamosan vezetett jelvezeték miatt gyakori a túlfeszültségek becsatolódása A berendezés felépítésétől függően különböző kialakítású és funkciójú túlfeszültség-levezetőket lehet használni. A következőkben áttekintheti az MSR-technikában alkalmazható dugaszolható túlfeszültség-levezetőinket.

PLUGTRAB PT-IQ: Intelligens túlfeszültség-védelem rendszerben

PLUGTRAB PT-IQ  

Egyértelmű jelzőszínek a védőkészülék állapotához

A PLUGTRAB PT-IQ számos új tulajdonsággal rendelkező, újszerű, előre tekintő túlfeszültség-védelmi rendszert kínál. Ennek előnye az, hogy a védőkészülékek felügyelete több lépcsőben valósítható meg. Ennek során a védőkapcsolás összes feszültségkorlátozó eleme intelligens felügyelet alatt áll.

Sárga állapotjel jelzi a teljesítményhatár elérését a gyakori túlfeszültségek miatt. A levezetők még mindig működőképesek, és a berendezés továbbra is védett. A csere azonban javasolt, így megelőzhetők a szükségtelen szervízelések.

  • Piros = csere szükséges
  • Sárga = csere javasolt
  • Zöld = levezető rendben

 

Vissza az oldal tetejére

PLUGTRAB PT-IQ - egyszerű telepítés

Nézze meg a videót és tudja meg, hogy milyen gyorsan és egyszerűen valósítható meg a PLUGTRAB PT-IQ vezetékezése és a bekötése egy távjelző koncepcióba.

Vissza az oldal tetejére

A PLUGTRAB PT-IQ előnyei

  • Előrelátó felügyelet - mikroprocesszor-vezérelt felügyeleti rendszerrel.
  • Rezgésbiztos telepítés - az új rögzítés a mostoha környezeben lévő installációk esetén is biztonságos tartást kínál.
  • Hibamentes telepítés - a feszültségkódolásnak és a polaritástévesztés-védelemnek köszönhetően kizárt a hibás dugaszolás.
  • Helytakarékos telepítés - csak 17,5 mm-es beépítési szélességen akár öt jelág védelme is lehetséges.
  • Fix telepítés - a kalapsínre szerelhető összekötő továbbítja a feszültségellátást és az állapotinformációkat. Ennek köszönhetően a vezetékezési ráfordítás mértéke jelentősen csökken.
  • Korlátlan bővítés - egy vezérlő akár 28 védelmi modult is képes ellátni feszültséggel a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül. 28 modul után egy további vezérlőt kell telepíteni a feszültségellátáshoz.
  • Energiahatékony - az összes védelmi modul zöld LED-je a vezérlőn központilag kikapcsolható.
  • Variálható csatlakozástechnika - válasszon a hagyományos csavaros csatlakozás vagy a kényelmes direkt rugós csatlakozástechnika közül.
Vissza az oldal tetejére

PLUGTRAB PT: kis méretű és rugalmasan használható

PLUGTRAB PT a Phoenix Contacttól  

Kompatibilis dugaszolhatóság

Ha a PLUGTRAB PT-IQ-hoz hasonló előrelátó felügyeleti rendszerre nincs szükség, akkor PLUGTRAB PT modulokat is lehet használni.

17,5 mm beépítési szélességen akár öt jelágat lehet a túlfeszültség ellen védeni. Ezen felül, a PLUGTRAB PT modulok az Ex-területen is alkalmazhatók.

Vissza az oldal tetejére

COMTRAB modular: max. 10 érpárig konfigurálható

Phoenix Contact COMTRAB modular túlfeszültség-védelem az MSR-technika számára  

Konfigurálható védelem

A Phoenix Contact COMTRAB modular termékcsaládja különböző interfészek számára kialakított védőkapcsolásokat tartalmazó védelmi dugaszokból áll. Egy keret legfeljebb 10 védelmi dugasz befogadására képes.

A feltöltött keretet egy alapelembe, vagy egy LSA-PLUS szakaszolósávra lehet csatlakoztatni.

Dugaszok és keret kombinációja

A védelmi dugaszok önálló modulok. Ez azt jelenti, hogy keret nélkül is alkalmazhatók, de ehhez egy további földelősín is szükséges. A dugaszok és a keret együttes használata azonban kényelmesebb.

A dugaszok szilárdan reteszelődnek a keretbe, így egyetlen egység keletkezik. Természetesen a dugaszokat később egyenként ki is lehet venni a keretből.

Dugaszváltozatok

A választék a következő:

  • Kombinált durva és finomvédelemmel ellátott dugaszok földpotenciál-mentes érpárakhoz
  • Egyik oldalon földelt jelek és ISDN-interfészek

Ezen kívül: a durvavédelmi dugaszt feszültségállóbb interfészek védelmére vagy első védelmi fokozatként lehet használni, például a villámvédelmi zóna koncepciójának átadási pontjain.

Vissza az oldal tetejére

A dugaszolhatóság előnyei röviden

A dugaszolható levezetőknek hatalmas előnyeik vannak:

  • szervízelés szakaszolás nélkül
  • biztonságos dugaszolás és érintkezés
  • maximális telepítési biztonság
  • egyszerű és olcsó csere
  • minden dugasz a CHECKMASTER-rel ellenőrizhető
  • helytakarékos telepítés

Ha az MSR-technika számára választ túlfeszültség-levezetőt, feltétlenül ügyeljen a kényelmes telepíthetőségre: használjon kétrészes készülékeket, azaz, egy alapelemet vagy keretet és egy védelmi dugaszt.

Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Intelligens túlfeszültség-védelem

Jelinterfészek túlfeszültség-védelme előretekintő működési felügyelettel.


Túlfeszültség-védelem az MSR-technikához

Oktatási modul az MSR-technika túlfeszültség-védelméhez.


PLUGTRAB PT-IQ

Oktatási modul az intelligens PLUGTRAB PT-IQ túlfeszültség-védelmi rendszeréről.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás