Vissza az Áttekintéshez

Túlfeszültség-védelem robbanásveszélyes környezetbe

A különleges környezeti feltételek speciális követelményeket támasztanak a termékekkel szemben. A Phoenix Contact jelentős túlfeszültség-védelmi termékválasztékot kínál robbanásveszélyes környezetbe.

Sokoldalú megoldások

Robbanásveszélyes környezetben különböző típusú túlfeszültségvédő eszközöket használnak:

  • dugaszolható, többfokozatú, felügyelt PLUGTRAB PT-IQ levezető
  • dugaszolható PLUGTRAB PT levezető
  • egyrészes TERMITRAB TT vagy LINETRAB LIT levezető
  • felcsavarozható SURGETRAB S-PT modulok

A PT-IQ, PT, TT és LIT termékcsalád kiválasztott túlfeszültségvédő készülékeinek gyújtószikra-mentessége gázok és por esetén is megfelelő.

Engedéllyel rendelkeznek az S-PT felcsavarozható modulok, a gyújtószikra-mentesség és a nyomásálló tokozás érdekében rozsdamentes acél házzal.

Az ATEX termékek ezen felül IECEx-megfelelőségűek.

Alkalmazás robbanásveszélyes atmoszférában

Phoenix Contact túlfeszültség-védelem Ex-területek számára

A vegyipari és petrolkémiai eljárások melléktermékeként távozó anyagok miatt gyakori a robbanóképes atmoszféra.

A robbanásveszélyt pl. kilépő gázok, gőzök vagy köd idézik elő.

Azonban malmokban, silókban, cukor- és takarmánygyárakban is számolni kell a porok miatt kialakuló robbanásveszélyes atmoszférák jelenlétével.

Funkcionális biztonság

SIL-szimbólum: a Phoenix Contact túlfeszültségvédő eszközeinek IEC 61508 szerinti értékelése

A biztonsági integritási szint vagy SIL (Safety Integrty Level) egy készülék vagy rendszer leállási valószínűségét adja meg.

Cél a lehetőleg legmagasabb üzembiztonság elérése.

A robbanásveszélyes területeken használt túlfeszültségvédő készülékeket is az IEC 61508 szerint értékelik.
Ez azt jelenti, hogy Ön megkapja a rendszerének számításához szükséges leállási valószínűségeket.

Minden SIL-értékeléssel rendelkező túlfeszültségvédő eszközt a készülék műszaki adatainak oldalán látható szimbólum jelöl.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Túlfeszültség-védelem az MSR-technikához

Oktatási modul az MSR-technika túlfeszültség-védelméhez.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás