Vissza az Áttekintéshez

Felcsavarozható modul

Túlfeszültség-védelmet szeretne csatlakoztatni közvetlenül az érzékelőfejre? A Phoenix Contact SURGETRAB termékcsaládja egyszerűen és kényelmesen használható.

SURGETRAB: túlfeszültség-védelem érzékelőfejek számára

Becsavarozás, csatlakoztatás, kész. A Phoenix Contact SURGETRAB túlfeszültségvédőt egyszerűen az érzékelőfejre lehet rögzíteni - külön szerelődobozra nincs szükség.

Ezen kívül: a csatlakoztatáshoz semmiféle más tartozékra nincs szükség.

A SURGETRAB túlfeszültségvédő jellemző alkalmazási területei például:

  • PROFIBUS PA és Foundation Fieldbus
  • 3/4-vezetős mérés
  • 0(4)-20 mA áramhurok
  • további szabványos jelek

Terepen használható

A Phoenix Contact túlfeszültség-védelme érzékelőfejek számára

Túlfeszültség-védelem érzékelőfejek számára

A mostoha ipari környezethez kifejlesztett felcsavarozható SURGETRAB modulok korrózióállóak és IP 67 védelmi osztályúak. A felcsavarozható modulok különböző külső menettel kaphatók.

Átvezető vezetékezés

A nyomtatott áramkörön egy integrált gyorscsatlakozó található az árnyékolás csatlakoztatásához. Emiatt a kábelárnyékolás munkaigényes nyomtatott áramkörre csatlakoztatása elmarad.

Az árnyékolás potenciálját egyetlen munkamenettel a nyomtatott áramkörre lehet csatlakoztatni. Ezért: az árnyékolás csatlakoztatása ideális és a telepítés ideje rövidebb.

A gyárilag behelyezett áthidalást levéve módosítani lehet az árnyékolás földelését - közvetlenről közvetettre.

Párhuzamos vezetékezés

A SURGETRAB párhuzamos vezetékezésű változatai préselt tokozásúak és gyújtószikra-mentesek.
Engedélyek az Ex-i és Ex-d alkalmazásokhoz való modulokhoz.

És nem utolsósorban, a SURGETRAB 2 érpár vagy 4 közös viszonyítási potenciálú vezető esetén is használható.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Túlfeszültség-védelem az MSR-technikához

Oktatási modul az MSR-technika túlfeszültség-védelméhez.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás