Túlfeszültség-védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához

Túlfeszültség-védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához

Sok jel védelme

A nagy teljesítőképességű, alacsony védelmi szintű védőkészülékek optimális védelmet biztosítanak a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai alkalmazások számára.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem és zavarszűrő

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Túlfeszültség-védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikában számos érzékelőt és aktort kell felügyelni és vezérelni. Egy túlfeszültség miatti kiesés végzetes hatásokkal járhat. Túlfeszültség-védelmi készülékeink minden alkalmazásra az optimális megoldást nyújtják, és így segítenek elkerülni a berendezések kiesését.

Előnyei

  • Teljesen igény szerinti védelem a minden általánosan használt jelre kiterjedő komplett termékválaszték révén
  • Sokoldalú felhasználás: alkalmazáshoz illesztett kialakítások és csatlakozástechnikák
  • Egyszerű vizsgálat a dugaszolható kivitelű túlfeszültség-védelmi készülékek révén
  • Az ATEX és IECEx engedélyeknek köszönhetően az egész világra kiterjedő alkalmazhatóság
  • A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához való túlfeszültség-védelem a COMPLETE line rendszer része

TERMITRAB complete – a termékkínálat 3,5 mm-től

TERMITRAB complete termékcsalád  

TERMITRAB complete termékcsalád

A TERMITRAB complete a világ legkeskenyebb túlfeszültség-védelme a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika számára Ezzel a termékcsaláddal Ön teljes rendszerhez jut. Ez az egyszerű, egyfokozatú túlfeszültség-védelemtől a többfokozatú, dugaszolható változatokig terjed, késes bontással, jelzéssel és távjelzési opcióval.

A legkeskenyebb túlfeszültség-védelmi készülékek csak 3,5 mm szélesek. A 7 mm-es beépítési szélességhez képest ez akár 50%-os helymegtakarítást eredményez.

A TERMITRAB complete védőkészülékei mechanikus jelzést kínálnak, amely segédenergia használata nélkül mutatja a védőkészülék állapotát. Az opcionálisan kapható távjelző modulok akár 40 védőkészülék optikai felügyeletét végezhetik. Termikus túlterhelés esetén a távjelző modulok egy potenciálfüggetlen érintkezőn jelentik az összegzett jelzés állapotát pl. a vezérlőközpont számára.

 

CLIXTRAB – A túlfeszültség-védelem és a sorkapcsok kombinációja

A CLIXTRAB termékcsalád 12 V-tól 230 V névleges feszültségig érhető el  

A CLIXTRAB termékcsalád 12 V-tól 230 V névleges feszültségig érhető el

A CLIXTRAB termékcsaládot biztonsági berendezések, pl. a vasútipar számára fejlesztettük ki. A cikkek késes bontású, direkt rugós csatlakozású sorkapcsokból és a hozzájuk tartozó túlfeszültség-védelmi dugaszokból állnak. A sorkapocsrendszerhez való szabványosított tartozékaikkal a termékek ideálisan illeszkednek az új és a meglevő installációkba.

Válassza Ön is a biztonságot a CLIXTRAB családdal: a nagyteljesítményű védőkapcsolás az integrált túlterhelés-védelem révén garantálja a berendezések maximális rendelkezésre állását. A dugaszok mechanikai kódolása megakadályozza a téves dugaszolást, így garantálja a biztonságot karbantartási munkáknál.

A villám- és túlfeszültség-védelem ezenkívül gyors és egyszerű diagnosztikai lehetőséget kínál. Az opcionális távjelzéssel a készülékek egyszerűen felügyelhetők a távolból. A digitális infrastruktúrába való bekötés ideális a jövőre való felkészülés szempontjából. A periodikus ellenőrzés a CHECKMASTER 2 vizsgálókészülékkel egyszerűen elvégezhető.

PLUGTRAB PT-IQ – mindig tudható, hogy mi történik

PLUGTRAB PT-IQ túlfeszültség-védelem  

Egyértelmű jelzőszínek a védőkészülék állapotához

A PLUGTRAB PT-IQ egy tápellátó- és távjelző modulból, valamint a tulajdonképpeni túlfeszültség-védelmi készülékekből álló rendszer. A modul felel a védőkészülékek tápellátásáért, és akár 28 védőmodul gyűjtő távjelzését is biztosítja.

Különösen előnyös, hogy a távjelzés és a védőkészülékek felügyelete többfokozatú. Ennek során a védőkapcsolás összes feszültségkorlátozó eleme intelligens felügyelet alatt áll.

Sárga állapotjel jelzi a teljesítményhatár gyakori túlfeszültségek miatti elérését. A védőkészülékek még mindig működőképesek. A berendezés továbbra is védett. A csere azonban javasolt, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen szervizelések.

  • Zöld: a védőkészülék rendben
  • Sárga: teljesítményhatár elérve, csere ajánlott
  • Piros: hibajelzés, csere szükséges

SURGETRAB S-PT – közvetlenül a terepi készülékre szerelhető

Túlfeszültség-védelem, SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT a terepi készülékre való közvetlen szereléshez

A SURGETRAB túlfeszültség-védelmi készülékek minden általánosan használt szabványos jelhez alkalmazhatók, és a menetes csatlakozóval közvetlenül az érzékelőfejre rögzíthetők. Ez a szerelési mód időt és költséget takarít meg, a túlfeszültség-védelmi készülék beépítéséhez nincs szükség külön csatlakozódobozra.

Az átmenő és párhuzamos vezetékezéshez különböző csatlakozóváltozatok állnak rendelkezésre. Ezekkel a védőkapcsolás választhatóan sorosan vagy párhuzamosan köthető a mérőérzékelő interfészével. A párhuzamos vezetékezésű változathoz az érzékelőfejen egy második csatlakozómenetre is szükség van.

Mindig a megfelelő túlfeszültség-védelem

A Phoenix Contact a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikában minden követelményhez innovatív túlfeszültség-védelmi komponenseket kínál.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Dugaszolhatóxxx--
Állapotjelzőx
(mechanikus)
x
(többfokozatú)
---
Távjelzés(opcionális)x---
Reteszelésxx---
Gyújtószikramentes változatokxxxxx
Beépítési szélesség3,5 mm / 6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm / 79 mm
CsatlakozástechnikaDirekt rugós / csavarosDirekt rugós / csavarosCsavarosCsavarosVezetékek

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem MSR-technikához