Túlfeszültség-védelem

Hatékony védelem

Hatékony védelem

Azt szeretné, hogy a berendezése zavarmentesen működjön? Ennek egyik alapfeltétele a túlfeszültség-védelem.

Vissza ide: Védőkészülékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Túlfeszültség-védelem

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A zavarfeszültségek, amelyek pl. kapcsolók működtetésekor vagy villámcsapás esetén keletkeznek, többé-kevésbé nagy energiájúak. Berendezéseit feltétlenül védje nagy teljesítményű villám- és túlfeszültségvédő eszközökkel.

Előnyei

  • Minden használatos alkalmazás és jel védelmét biztosító komplett termékválaszték
  • Sokrétű felhasználási lehetőség - kivitelek és csatlakoztatási technikák minden alkalmazáshoz
  • Helytakarékos és olcsó telepítés a keskeny kialakítás miatt
  • Egyszerű ellenőrzés dugaszolható levezetőkkel

A védőkör-elv

A védőkör maradéktalanul megelőzi a túlfeszültségeket  

A túlfeszültségek elleni védelem köre

A „hatékony védőkör“ komplett túlfeszültség-védelmet nyújt.

És ez a következőképpen működik:

Gondolatban karikázzon be egy készüléket, amelyet védeni szeretne.

Minden olyan helyen, ahol a kör metsz egy vezetéket, túlfeszültség-védelmet kell telepíteni.

Így a körön belüli tartomány védett lesz, és a vezetéken továbbított túlfeszültségeket minden esetben ki lehet iktatni.

A tervezés során a következő területeket vegye figyelembe:

  • Tápellátás
  • Mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika
  • Adatfeldolgozás, távközlés
  • Adó- és vevőkészülékek

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás