Kezdőcsomagok töltőállomások és fali dobozok telepítéséhez

Töltéstechnikai készletek

A tökéletes belépés a töltéstechnika világába

Építse fel Ön is egyszerűen saját töltőoszlopát vagy fali dobozát.

Vissza ide: Töltéstechnika az elektromobilitás számára

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kezdőcsomagok töltőállomásokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Megtalálható bennük az elektromos járművek akkuinak maximum 22 kW-tal történő Mode 3 töltéséhez szükséges összes alkatrész. Ezek: egy 2. típusú csatlakozóval ellátott töltőkábel, egy konfigurálható töltésvezérlő, sorkapcsok és számos sok minden más. Az ellenőrzött vezetékezési terv és a szerelési útmutató segítségével az AC töltési pont gyorsan felépíthető és installálható.

Előnyei:

  • Kényelmes megrendelés csupán egyetlen cikkszámmal
  • Biztonságos alkalmazás az egymással összehangolt összetevők előzetes kiválasztása révén
  • Nagy rugalmasság a számos konfigurációs lehetőségnek köszönhetően
  • Hálózatba köthető a szabványosított kommunikációs interfészeken keresztül
  • Önálló felépítés az ellenőrzött vezetékezési tervek segítségével
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt

Induló készletek magáncélú alkalmazásokhoz

HOME induló készlet  

HOME induló készlet

A Home töltéstechnikai induló készlet esetében választhat az AC töltőkábellel vagy AC nyilvános töltőaljzattal ellátott kivitelek között. Minden ilyen töltéstechnikai készletben megtalálható egyebek mellett egy EVCC Basic AC töltésvezérlő, egy különbségáram-felügyeleti modul és egy vezetékezési terv.

  • 3,7 kW AC töltőkábellel
  • 11 kW AC nyilvános töltőaljzattal

Induló készlet üzleti alkalmazásokhoz

Twin induló készlet  

Twin induló készlet

A Twin induló készlet esetében választhat a két AC töltőkábellel vagy két AC nyilvános töltőaljzattal ellátott kivitelek között. Minden ilyen töltéstechnikai készletben megtalálható egyebek mellett két EVCC Advanced AC töltésvezérlő, egy kétcsatornás különbségáram-felügyeleti modul és egy vezetékezési terv.

  • 22 kW két AC töltőkábellel
  • 22 kW két AC nyilvános töltőaljzattal

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás