Vissza az Áttekintéshez

Még több funkcióval az FL SWITCH 3000 és 4000

Gyors redundancia a szünetmentes automatizálásért

Industrial Ethernet switchek Extended Ring protokollal  

Ideális a kritikus vezérlési alkalmazásokhoz

A 3000-es és 4000-es sorozatok összes menedzselhető switch készüléke teljes redundanciafunkciókat biztosít átfogó IT standard funkciókkal kombinálva. Így az időkritikus vezérlési feladatok gond nélkül integrálhatók a fölérendelt hálózatba.
Az Extended-Ring protokoll 15 ms átkapcsolási időkről gondoskodik - gyűrűnként maximum 200 switch esetén - a kritikus vezérlési alkalmazások magas fokú rendelkezésre állása érdekében. Nagy alkalmazásokban maximum három gyűrű is összekapcsolható. Még jobb rendelkezésre állás érhető el, ha az Extended-Ring protokoll segítségével minden switchen keresztül kettőzött gyűrűstruktúra épül fel.
A Rapid Spanning Tree és Spanning Tree Protocol (RSTP/STP) IEEE szabvány teljes IT hálózati kompatibilitást nyújt. Összetett és nagy területű alkalmazások esetében a Multiple Spanning Tree (MST) funkciónak köszönhetően a redundancia Virtual-LAN (VLAN) funkciókkal vezérelhető.

Maximális biztonság összetett berendezések számára

Az FL SWITCH 3000 és 4000 menedzselhető switchek biztonsági funkciói  

Átfogó biztonsági funkciók

A 3000-es és 4000-es sorozatú ipari Ethernet switchek számos tulajdonsággal bírnak, amelyek növelik a hálózat teljesítményét:

  • az akár 16 portalapú vagy 64 tagging alapú VLAN-hoz csatlakozó, maximum 256 résztvevővel és IGMP Snooping funkcióval rendelkező nagy Multicast csoportok gondoskodnak az alkalmazási területek közötti izolált adatforgalomról,
  • teljes Quality-of-Service funkciók teszik lehetővé, hogy a magas prioritású adatforgalom időben áthaladjon,
  • átfogó biztonsági jellemzők (Defense-in-depth) akadályozzák meg a véletlen vagy illetéktelen hozzáférést a hálózathoz,
  • ellenőrzött személyi hozzáférés felhasználói fiókokba történő bejelentkezésekkel és 802.1x-es azonosítással,
  • ellenőrzött készülék-hozzáférés a MAC-cím fekete listáján és fehér listáján keresztül,
  • a kapcsolási paraméterekhez történő hozzáférés kódolható vagy kikapcsolható.

Egyedülálló, felhasználóbarát webalapú menedzsment

Webalapú menedzsment 3000-es és 4000-es menedzselhető switchekhez  

Felhasználóbarát webalapú menedzsment

Az FL SWITCH 3000 és 4000 nemcsak a teljesítményt, a biztonságot és a redundanciát jelenti – mindezeken kívül felhasználóbarát funkciók egyszerűsítik az üzemeltetést, és segítenek időt megtakarítani.

A felhasználóbarát webalapú menedzsmenten keresztül minden switch-funkció konfigurálható és gyors hozzáférés nyerhető a diagnosztikai információkhoz. Konfigurálható nézetek egyszerűsítik a hozzáférést a mindenkori alkalmazás által különösen gyakran használt információkhoz és funkciókhoz.

A webalapú menedzsment rendszergazda hozzáférést tesz lehetővé az összes switch-funkcióhoz. A nem használt funkciókat tartalmazó weboldalak egyetlen kattintással eltüntethetők. Az ilyen, felhasználóbarát webalapú menedzsment egyedülálló az iparban.

Az integrált súgóoldalak kivonatokat tartalmaznak a felhasználói kézikönyvekből – így mindig elérhetők a konfigurálási tudnivalók.


Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Még több funkcióval az FL SWITCH 3000 és 4000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás