Önálló IO-Link master

Kommunikatív IO-Link master

Kommunikatív IO-Link master

Kommunikáljon PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP vagy OPC UA hálózaton keresztül IO-Link eszközeivel.

Vissza ide: I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez (IP20)

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Önálló IO-Link master

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az IOL MA8 PN DI8 és IOL MA8 EIP DI8 típusú IO-Link masterek lehetővé teszik max. nyolc IO-Link készülék kapcsolószekrénybeli csatlakoztatását. A standard szenzorok csatlakoztatására alkalmas nyolc kiegészítő digitális bemenet kibővíti a készülékek alkalmazási lehetőségeit.

Előnyei

  • Kényelmes webkiszolgáló IO-Link készülékek paraméterezéséhez és diagnosztizálásához
  • Gyors installálás a direkt rugós csatlakozástechnika révén
  • Jövőbiztos kommunikáció a PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP és OPC UA révén
  • Az önálló IO-Link masterek a COMPLETE line rendszer részei

Szerelés, csatlakozási lehetőségek és hálózatok

Önálló IO-Link master
1

Egyszerű szerelés a kalapsínre

2

RJ45-ös csatlakozás és beépített 2-portos switch

3

Direkt rugós csatlakozás

4

Maximum 8 IO-Link eszköz csatlakoztatása

5

Kommunikáció PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus és OPC UA segítségével

Egyszerű paraméterezés webkiszolgálón keresztül

Az IO-Link master webkiszolgálója  

Webkiszolgáló az IO-Link eszközök paraméterezéséhez

Az önálló IO-Link masterek webkiszolgálóval rendelkeznek. A könnyen kezelhető felületen keresztül a csatlakoztatott IO-Link eszközök kényelmesen paraméterezhetők és diagnosztizálhatók.

A mindenkori IO-Link készülékek IO-Link leíró fájljai (IODD) gyártótól független módon kényelmesen beolvashatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás