Vissza az Áttekintéshez

Az energiaelosztás felépítése

Az energiaelosztás felépítésének alapjaként három lehetőség választható.

Falra szerelhető csatlakozóház fali átvezetéshez

DUPLICON falra szerelhető csatlakozóház fali átvezetéshez  

DUPLICON falra szerelhető csatlakozóház fali átvezetéshez

Közvetlen nyomtatott áramköri csatlakozásra az alul nyitott, falra szerelhető csatlakozóház használható. A 180°-os vagy 90°-os nyomtatott áramköri csatlakozáshoz való érintkezőbetétekkel egy teljes rendezőszint megtakarítható.
A készülékek csatlakoztatására egymásra helyezhető csatlakozóházak használhatók.
A lezárást mindig a levehető fedél képezi. Így az energiaellátás csatlakoztatott állapotban is egyszerűen ellenőrizhető.

Alap csatlakozóház

DUPLICON alap csatlakozóház  

DUPLICON alap csatlakozóház

Ha nincs szükség fali átvezetésre, akkor alul zárt alap csatlakozóházat kell használni.

Az alkalmazás így a betáplálástól a fogyasztóig teljes körűen dugaszolható kivitelű.

A lezárást mindig a levehető fedél képezi. Így az energiaellátás csatlakoztatott állapotban is egyszerűen ellenőrizhető.

T-Box csatlakozóház

DUPLICON T-Box csatlakozóház  

DUPLICON T-Box csatlakozóház

Az elektromos T-elágazásokhoz T-Box csatlakozóház használható. A T-Boxban az érintkezőtartó pólusonként két csatlakozással rendelkezik. Az egymásra helyezhetőség miatt még 1-2 további leágazás kaszkádolható.
A lezárást egy levehető fedél vagy lengő csatlakozóház képezi. Az energiaellátás ellenőrzéséhez egyszerűen le kell venni a fedelet.


Vissza az Áttekintéshez
Egymásra helyezhető energiaelosztók

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás