Fordulatszám- és leállásfelügyelet

Fordulatszám- és leállásfelügyelet

Biztonságos és kompakt fordulatszám-felügyelet

A fordulatszám- és leállásfigyelők felügyelik a forgó alkatrészeket, és vészhelyzetben biztonságosan lekapcsolnak.

Vissza ide: Biztonsági kapcsolókészülékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Fordulatszám- és leállásfelügyelet

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A túl nagy sebesség az ember és a gép számára is veszélyes. A Phoenix Contact PSRmotion fordulatszám- és leállásfelügyelői vészhelyzetben biztonságosan és gyorsan lekapcsolnak.

Előnyei

  • Akár 75%-os helymegtakarítás a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • Egyszerű konfigurálás a terméken található nyomógombokkal vagy a PSRmotion szoftverrel
  • Maximális kompatibilitás az összes elterjedt érzékelőtípussal végezhető mozgásfelügyelet révén
  • Maximális manipuláció elleni védelem innovatív védőmechanizmusokkal
  • A PSRmotion fordulatszám- és leállásfigyelők a COMPLETE line rendszer részei

Kompakt fordulatszám- és leállásfigyelő

PSRmotion fordulatszám- és leállásfigyelő  

PSRmotion fordulatszám- és leállásfigyelő

A PSR-MM30 kombinált fordulatszám- és leállásfigyelővel a leállás mellett legfeljebb három további különböző üzemmód felügyelhető. A megbízható mérési eljárásnak köszönhetően a PSR-MM30 gondoskodik a berendezés nagyfokú rendelkezésre állásáról.

  • 22,5 mm-es beépítési szélesség
  • SIL 3 szintig kompatibilis a korszerű biztonsági kódolókkal
  • Mozgásérzékelés kódolóval vagy közelítéskapcsolóval
  • Kényszervezetett relékimenetek, paraméterezhető jelzőkimenetek
  • Élő monitorozás a PSRmotion szoftverrel
  • Üzembe helyezés USB csatlakozón keresztül
  • Kompatibilis a PSRswitch biztonsági kapcsolóval az integrált védőajtó-felügyeletnek köszönhetően
  • PL e és SIL 3 kategóriákig alkalmazható

Élő monitorozás a PSRmotion szoftveren keresztül

PSRmotion szoftver  

PSRmotion szoftver a kompakt fordulatszám- és leállásfelügyelethez

A PSRmotion szoftverrel a PSR-MM30 fordulatszám- és leállásfelügyeleti eszköz kényelmesen üzembe helyezhető, paraméterezhető és felügyelhető.

Az élő mérési üzemmódban megjeleníthetők a gép mozgásai.

A Windows-alapú szoftver ingyenesen letölthető. A szoftvert ezután USB interfész használatával lehet telepíteni.

Nagyon kisméretű leállásfigyelő szenzorok nélkül

PSRmotion szenzor nélküli leállásfigyelő  

A nagyon kisméretű PSRmotion leállásfigyelőhöz nincs szükség kiegészítő szenzorokra

A keskeny PSR-MM25 leállásfelügyelő a gépleállást szenzorok nélkül is felügyelheti, és pl. egy reteszelő berendezést vezérelhet. Az álló állapot felismerése az egyik motortekercsben indukált feszültség kiértékelésével történik.

  • 12,5 mm-es beépítési szélesség
  • Egyszerű üzembe helyezés a konfigurációs gombbal
  • Alkalmazható frekvenciaváltós és anélküli gépekhez is
  • Kényszervezetett relékimenetek, két jelzőkimenet

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás