Napenergia

Napelemes projektek funkcióblokkjai

Hatékony tervezés

A napelemes projektek könnyű és gyors megvalósítását a programkönytárak segítik.

Vissza ide: Funkcióblokkok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Napenergia

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Solarworx a PC WORX napelemes projektek megvalósítását szolgáló könyvtárakat jelenti. Talál bennük pl. komplex blokkokat a Nap állásának kiszámításához és a napelemes követők vezetéséhez. A teljes csomagot az adatgyűjtők meghajtói és az inverterek interfészei egészítik ki.

Előnyei

  • Az előprogramozott funkcióblokkok csökkentik a tervezési igényt
  • A funkcióblokkok átfogó tesztelése biztosítja a napelemes rendszer megbízható működését
  • A nemzetközileg alkalmazott IEC 61131 programozási szabvány flexibilitást ad
  • A blokk-könyvtár rendszeres bővítése révén folyamatosan nő a funkciók kínálata

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás