Elosztóblokkok, rugós vezeték-összekötők és Európa-kapcsok

Elosztóblokkok, rugós vezeték-összekötők és Európa-kapcsok

Egyszerű és kényelmes

Csupaszolás, bedugaszolás, és már kész is: ilyen egyszerű a rugós vezeték-összekötők használata.

Vissza ide: Installációs és szerelési anyagok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Elosztóblokkok, rugós vezeték-összekötők és Európa-kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A direkt rugós és csavaros csatlakozású elosztóblokkok különböző pólusszámokkal, szerelési módokkal és színekben, csatlakoztatásra készen kaphatók. A rugós vezeték-összekötők és Európa-kapcsok minden épületinstalláció szerves részei. A rugós vezeték-összekötőket nálunk átlátszó készülékházzal és direkt rugós csatlakozással vásárolhatja meg. Különböző kivitelű Európa-kapocs változatokat választhat tömör és hajlékony vezetőkhöz.

Előnyei

  • Használatra kész blokkok kézi áthidalás nélküli gyors szereléshez, akár 80% időmegtakarítással
  • Rugalmasan építheti fel alkalmazását a különböző szerelési lehetőségek révén: kalapsínre szerelés, közvetlen szerelés vagy ragasztás
  • Akár 50% helymegtakarítás a kalapsínen a keresztirányú szerelés révén
  • Az intelligens rugós mechanizmus csekély dugaszolási és nagy kihúzási erőt eredményez
  • Optikai ellenőrzés a rugós vezetékösszekötő átlátszó házán át
  • Mérés összeszerelt állapotban a beépített vizsgálónyílásoknak köszönhetően
  • Biztos csatlakoztatás – a konstruktív huzalvédő révén

Használatra kész direkt rugós csatlakozású elosztóblokkok – kicsomagolás, csatlakoztatás, és már kész is!

Egyszerű és gyors potenciálelosztás csatlakozásra kész direkt rugós elosztóblokkokkal  

Egyszerű és gyors potenciálelosztás csatlakozásra kész direkt rugós elosztóblokkokkal

A csatlakoztatásra kész blokkok kézi áthidalás nélküli gyors szerelést tesznek lehetővé, akár 80% időmegtakarítással. Az elosztó- és betápláló blokkok 6, 12 és 18 csatlakozási ponttal, az intuitív és biztonságos szereléshez tizenegy színben kaphatók.

Szerszám nélkül a legszűkebb helyen

Rugós vezeték-összekötők és Európa-kapcsok a Phoenix Contacttól  

Rugós vezeték-összekötők és Európa-kapcsok a Phoenix Contacttól

Szinte önműködő: rugós vezetékösszekötőinket egyszerűen és helytakarékosan vezetékezheti.

Biztos vezetékezés
A Phoenix Contact kompakt rugós vezeték-összekötői átlátszó házzal készülnek, hogy optikailag ellenőrizhetők legyenek. Ezzel növekszik a vezetékezés biztonsága.

Egyszerű vezető-bevezetés
A rugós vezetékösszekötők akár 25 mm2 keresztmetszetű tömör és hajlékony vezetékekhez is alkalmazhatók. A prizma alakú befogótest garantálja az egyszerű vezető-bevezetést. Így érvéghüvely nélküli vezetők esetén is biztos az érintkezés.

Mikro potenciálelosztó, MPI

Miniatűr rugós vezeték-összekötők direkt rugós csatlakozástechnikával.  

Miniatűr rugós vezeték-összekötők direkt rugós csatlakozástechnikával.

A mikro rugós vezeték-összekötőkkel az alelosztókban és elágazódobozokban a legszűkebb helyen is eloszthatók a potenciálok. Az elosztóblokkokat speciálisan az épületinstallálás követelményei szerint fejlesztettük ki.

  • A DIN EN 60998-1/VDE 0613-1 szabványnak megfelelően
  • Előkezelt és tömör vezetők időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt dugaszolási technikával
  • Kényelmes dugaszolás 50%-kal kisebb dugaszolási erővel
  • Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett működtető gombbal
  • Vizsgálati lehetőségek minden elterjedt vizsgálócsúcshoz
  • Minden vezetőtípushoz és 0,14 mm² ... 1,5 mm² közötti keresztmetszethez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás