Egyfokozatú védőkészülékek

Egyfokozatú védőkészülékek

Hosszú vezetékek védelme

A terepről jövő különösen hosszú vezetékeket elkülönítve kell védeni.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Egyfokozatú védőkészülékek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Minél hosszabban fut a vezeték a terepen, annál érzékenyebb a pl. villámcsapás okozta túlfeszültség becsatolódására. Ezért az épület bejáratánál vagy ezeknek a vezetékeknek a közbenső elosztóiban egyfokozatú védőkészülékekkel biztosítsa ezeket a vezetékeket.

Előnyei

  • Helytakarékos installáció a legkeskenyebb védőkészülékekkel
  • Sokoldalú alkalmazhatóság: alkalmazáshoz illesztett kialakítások és csatlakozástechnikák
  • Durva-, közepes és finomvédelmet biztosító védőkészülékek kaphatók

Egyfokozatú védőkészülékek

TERMITRAB complete, egyfokozatú védőkapcsolással  

TERMITRAB complete, egyfokozatú védőkapcsolással

Ideális esetben a túlfeszültség-védelmi koncepció többfokozatúan épül fel. Ez a gyorsan reagáló komponensek, mint szupresszordiódák, valamint a nagy teljesítményű védőkészülékek, mint gázkisüléses levezetők optimális elrendezését jelenti. A két védelmi fokozat közötti réseket varisztorok zárják le. Ezek a diódáknál lassabban szólalnak meg, de nagyobb a levezető-képességük.

Az egyfokozatú védőkészülékek csak egy alkatrészt tartalmaznak. Ezek például hosszú terepi vezetékek kiegészítő védelmére alkalmasak pl. az épületbe való belépési ponton vagy a különböző védelmi zónák közötti átmenetnél. A hosszanti feszültség elleni védelmet biztosító egyfokozatú védőkészülékek az egyes jeltovábbító erek közötti túlfeszültség ellen nyújtanak védelmet. A keresztfeszültség elleni védelemmel rendelkező változatok az ér és a földelés vagy jelföld közötti túlfeszültség ellen védenek.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem MSR-technikához

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás