Egycsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók

Egyedi védelem

Egyedi védelem

Védje egyedileg berendezéseit egycsatornás készülékvédő kapcsolókkal a saját követelményeinek megfelelően.

Vissza ide: Elektronikus készülékvédő kapcsolók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Egycsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Építse fel berendezésének védelmét egycsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolókkal pontosan az Ön saját követelményei szerint. A védőkapcsolók így már 6 mm beépítési szélességtől a legnagyobb fokú rugalmasságot nyújtják.

Előnyei

  • távolról ellenőrizhető a távjelző funkciónak köszönhetően,
  • az üzemállapot jól áttekinthető a készüléken található LED-ek segítségével,
  • gyorsan csatlakoztatható a direkt rugós csatlakozástechnika használatával.

PTCB típusú keskeny elektronikus készülékvédő kapcsolók

PTCB – univerzálisan 6 mm helyigény  

PTCB – univerzálisan 6 mm helyigény

Optimálisan alkalmas az egyszerű, helytakarékos potenciálelosztás megvalósítására: a PTCB egycsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló áthidalható a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerhez. A legkeskenyebb beépítési szélességen 1-től 8 A-ig terjedő beállíthatóságot nyújt.

Előnyei:

  • Az alkalmazások egyszerűen felépíthetők, mivel áthidalható a CLIPLINE complete sorkapocsprogramhoz
  • Több hely a kapcsolószekrényben: a legkeskenyebb védelem csupán 6 mm szélességen
  • Rugalmas használat és kisebb raktározási költség, mivel készülékenként beállíthatók az áramértékek a legkülönfélébb alkalmazásokhoz

CB E típusú egycsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló

CB E – egyedileg illeszthető  

CB E – egyedileg illeszthető

Építse fel alkalmazásait egyedi módon, az Ön követelményeinek megfelelően. Teljesen mindegy, hogy hány fogyasztót kell megvédenie. Az egycsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók modulárisan bővíthetők, és jól illeszkednek az Ön adottságaihoz.

Előnyei:

  • Egyedileg illeszthetők a védődugaszoknak köszönhetően
  • A rögzített névleges áramú védődugaszok nagy választéka védelmet nyújt az akaratlan változtatásokkal szemben
  • Az aktív áramhatárolással jobban kihasználható az elékapcsolt tápellátás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Védőkészülékek – Készülékvédő kapcsoló

Szolgáltatás


PTCB készülékvédő kapcsolók

Univerzálisan 6 mm helyigény

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás