Közös viszonyítási potenciálú jelek

Közös viszonyítási potenciálú jelek

Közös viszonyítási potenciálú jelek

A TERMITRAB complete minden igényhez a megfelelő túlfeszültség-védelmet kínálja.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Közös viszonyítási potenciálú jelek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Ha csak egy konkrét kapcsolási állapotot kell továbbítani, akkor digitális jelekről, vagy kapcsolójelekről beszélünk. Ezeknél a jeleket közös viszonyítási potenciállal továbbítjuk. A túlfeszültségek azonban az állapotok átvitelét is megakadályozhatják, ami a berendezés meghibásodásához vezet. A megfelelő túlfeszültség-védelemmel biztosítani lehet a jelátvitelt, így a rendszer zavartalanul működik tovább.

Előnyei

  • A világ legkeskenyebb túlfeszültség-védelme 3,5 mm beépítési szélességtől
  • Sokoldalú alkalmazhatóság: alkalmazáshoz illesztett kialakítások és csatlakozástechnikák
  • Egyszerű vizsgálat a dugaszolható kivitelű túlfeszültség-korlátozók révén
  • Helytakarékos telepítés a piacon kapható legkeskenyebb védőkészülékekkel

Közös viszonyítási potenciálú jelek

Közös viszonyítási potenciálú jelek  

Dugaszolható túlfeszültség-védelem, TERMITRAB complete

A kapcsolási állapotok és jelzőérintkezők tipikusan olyan jelek, amelyeket a vezérlők bináris bemenetei érzékelnek. Ezen felül a vezérlők aktorokat, például mágnesszelepeket kapcsolnak. A vezérlők érzékeny be- és kimeneteit védje meg Ön is a megfelelő túlfeszültség-védelemmel. Az egyes bináris jeleket gyakran egy közös viszonyítási potenciálhoz képest kapcsolják. Az ennek a közös viszonyítási potenciálnak a figyelembe vételével működő tipikus védelmi kapcsolás az úgynevezett 2X1 vagy 4X1 kapcsolás.   

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem MSR-technikához

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás