Jelzőoszlopok

Jelzőoszlopok

Nagy rendelkezésre állás egyértelmű jelzésekkel

Üzemzavar estén a jelzőoszlopok hang. és fényjelzéssel riasztanak.

Vissza ide: Világítás és jelzés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Jelzőoszlopok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Növelje meg gépeinek és berendezéseinek rendelkezésre állását. A Phoenix Contact moduláris jelzőoszlopaival, más néven jelzőlámpáival egyértelműen jelezhető gépeinek és berendezéseinek állapota. 

Előnyei

  • A berendezés rendelkezésre állásának növelése az egyértelmű állapotjelzések révén
  • A sokféle jelből minden esethez kiválasztható a megfelelő
  • A különböző szerelési lehetőségek és szerszám nélküli felépítés alacsony telepítési költségekkel jár
  • A jelzőoszlopok felépítésének gyors módosítása a moduláris felépítésnek köszönhetően
  • Széles alkalmazási terület az UL-engedéllyel

Kompakt és gazdaságos az 50 mm-es átmérő révén

Jelzőoszlop egy buraelemmel  

Kompakt jelzőoszlop egy buraelemmel

A költségoptimalizált LED-es jelzőoszlop tetszetős ipari kialakítású, ideálisan alkalmas a kompakt gépekhez. Az innovatív vezetékezési koncepciónak köszönhetően Ön tetszőleges sorrendben rendezheti össze az egyes buraelemeket. 

  • Megbízható a durva ipari környezetben a magas védettség révén
  • Gyors szerelés bajonettzárral
     

Sokoldalúság és funkcionalitás 70 mm átmérővel

Sorban elhelyezett jelzőoszlopok  

Sorban elhelyezett jelzőoszlopok egy gépen

A moduláris jelzőoszlopoknál Ön szükség szerint, rugalmasan kombinálhatja az optikai és akusztikus jelzőelemeket. A moduláris felépítés lehetővé teszi további elemek későbbi felszerelését is. A jelzőoszlop elemei közötti mechanikus és elektromos kapcsolatot bajonettzár hozza létre egy pillanat alatt.

  • Optikai és akusztikus jelzőelemek bagy választéka
  • Vezérlés IO-Link interfészen keresztül
  • Megbízható a durva ipari környezetben a magas védettség révén
  • Gyors szerelés bajonettzárral
     

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás