Vissza az Áttekintéshez

A MAX Analog sorozat cikkei termékmegnevezésének magyarázata

A terméken található megnevezés felvilágosítást ad többek között a készülékek működéséről, tápellátásáról és csatlakoztatási technikájáról.
A következő példán megmutatjuk Önnek, hogy hogyan tudja értelmezni a megnevezést.

Leválasztó erősítők funkcionális biztonsággal

Példa a MACX Analog széria cikkei termékmegnevezésének felépítésére

A MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP tápláló leválasztó-erősítő példáján megmutatjuk Önnek, hogy hogyan tudja értelmezni a termékmegnevezés egyes szegmenseit:

LeírásMegnevezésMagyarázat
CsaládMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Leválasztó erősítők SIL funkcionális biztonsággal
leválasztó erősítők PL funkcionális biztonsággal
Ex i leválasztó erősítők SIL funkcionális biztonsággal
Ex ileválasztó erősítők PL funkcionális biztonsággal
FunkcióSLStandard line, kompakt és előnyös modul
1. kiegészítésRPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Tápláló leválasztó-erősítő
kimeneti leválasztó-erősítő
szelepvezérlő modul, üresjárati feszültség: 21 ≤ x < 22 V DC
szelepvezérlő modul, üresjárati feszültség: 23 ≤ x < 24 V DC
szelepvezérlő modul, üresjárati feszültség: 24  ≤ x < 25 V DC
multiplexer HART-képes terepi készülékekhez való digitális csatlakoztatáshoz
HART-csatlakoztató kártya
tápláló és hibajelző modul
BemenetUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Feszültség- és árambemenet
tápláló és bemeneti leválasztóerősítő, árambemenet
árambemenet
árambemenet, kétcsatornás
ellenállás-hőmérő, hőelemek és mV-os feszültségforrások
ellenállás-hőmérő
hőelemek és mV-os feszültségforrások
NAMUR közelítés iniciátor vagy kapcsoló
NAMUR közelítés iniciátor vagy kapcsoló, kétcsatornás
KimenetUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Feszültség- és áramkimenet
áramkimenet
két áramkimenet
feszültség- és áramkimenet határértékrelével
potenciométer (ellenállás)
záró reléérintkező
két záró reléérintkező
tranzisztorkimenet, passzív
két tranzisztorkimenet, passzív
rezisztív viselkedés EN 60947-5-6 szabvány szerint
rezisztív viselkedés EN 60947-5-6 szabvány szerint, Yokogawa-kompatibilis
rezisztív viselkedés EN 60947-5-6 szabvány szerint, Honeywell-kompatibilis
áramhatárolás: 25 mA
áramhatárolás: 40 mA
áramhatárolás: 48 mA
áramhatárolás: 58 mA
egy HART-transzparens csatorna
Tápellátás
UP
LP
24 V DC tápellátás
Universal power (széles feszültségtartományú AC/DC tápellátás)
Loop powered (huroktáplált)
2. kiegészítésLFD
HV
ILP
Vezetékhiba-észlelés                                                                                                          High voltage (nagy vizsgálati feszültség)                                                                                        Input Loop powered (huroktáplált bemenet)
Csatlakozás
SP
Csavaros csatlakozás
Push-in Technology
Konfigurálás
NC
C
Nem konfigurált, standard konfiguráció
nem konfigurált, standard konfiguráció
rendelt konfigurációval, módosítható

Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás