Leválasztó erősítők

Leválasztó erősítők

Jelek biztonságos átvitele

Leválasztás, átalakítás, szűrés, erősítés: leválasztó erősítőink lehetővé teszik az analóg jelek zavarmentes átvitelét.

Vissza ide: Mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Leválasztó erősítők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A rendkívül kompakt 6 mm-es leválasztó erősítőktől kezdve a funkcionálisan biztonságos leválasztó erősítőkön keresztül a robbanásveszélyes területekhez való gyújtószikramentes jelleválasztókig: leválasztó erősítőink termékcsaládjai az analóg jelillesztés minden alkalmazásához megoldást kínálnak.

Előnyei

  • Biztonságos leválasztás, illesztés, szűrés és erősítés az analóg jelfeldolgozás sokféle megoldásával
  • A terepi jelek biztonságos és galvanikusan leválasztott integrálása ipari hálózatokba busz- és hálózati csatlakozókkal ellátott leválasztó erősítőkkel
  • Maximum 65% helymegtakarítás a piacon szokásos leválasztókhoz képest a rendkívül kompakt leválasztó erősítőkkel
  • Precíz átvitel és nagy üzembiztonság a teljes körűen SIL-tanúsítású leválasztó erősítőkkel
  • Maximális robbanásvédelem az összes Ex-zónához és gázcsoporthoz: a robbanásveszélyes területeken elhelyezett gyújtószikramentes áramkörökhöz való egy- és kétcsatornás jelleválasztókkal.
  • Az analóg jelek egyszerű, a Gépek irányelvnek megfelelő integrálása a biztonsági láncba: megadott teljesítményszintű (Performance Level) leválasztó erősítőkkel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók