Vissza az Áttekintéshez

Funkcionális biztonság – az ötlettől a termékig

AA MACX Analog növeli a berendezés biztonságát és rendelkezésre állását. Minden modul teljes fejlesztési ciklusát független vizsgálóközpontok figyelik. A késztermék egy ellenőrzött minőségű és biztonságú leválasztóerősítő. MACX Analog növeli a berendezés biztonságát és rendelkezésre állását. Minden modul teljes fejlesztési ciklusát független vizsgálóhelyek figyelik. A késztermék ellenőrzött minőségű és biztonságú leválasztóerősítő.

Safety Life Cycle

Safety Life Cycle – a koncepciótól a működésig

Safety Life Cycle – fejlesztési folyamat

A Phoenix Contact a funkcionális biztonság IEC 61508 szabvány szerinti követelményeit szabványosított fejlesztési folyamattal teljesíti, ez a Safety Life Cycle.

A hibák elkerülése és felügyelete érdekében hozott összes intézkedést már a fejlesztéstől kezdve a gyártáson át egészen a készülékek üzemeltetéséig teljes mértékben figyelembe veszik. Ezeket az intézkedéseket egy független vizsgálóközpont auditálja a Full assessment keretében.

Ellenőrzött minőség és biztonság

Független vizsgálóhelyek igazolják a minőséget és a biztonságot  

Ellenőrzött minőség és biztonság

A teljes fejlesztési ciklust független vizsgálóközpontok követik nyomon. Az összes tanúsítvány, műszaki információ és a biztonsági kézikönyv letölthető a weboldalunk termékekre vonatkozó részéről.

Alkalmazási példa: biztonságos folyamatfelügyelet

Hőmérséklet-szabályozás a tartályban  

Hőmérséklet-szabályozás biztonságos lekapcsolással

Biztonságos folyamatfelügyelet esetén a tartályban levő hőmérséklet szabályozása és felügyelete folyamatos. A szabályozás és a védőberendezés következetesen el van választva egymástól.

Az SIL tanúsítással rendelkező szabadon programozható hőmérséklet-mérőátalakítók váltóérintkezői jelzésekhez és riasztásokhoz, valamint a biztonságos lekapcsoláshoz használhatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás