Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Funkcionális biztonság és megbízhatóság

SIL logó

Az MACX Analog leválasztó erősítők teljes körű IEC 61508 szabvány szerinti SIL tanúsítással rendelkeznek

A Phoenix Contact a funkcionális biztonság IEC 61508 szabvány szerinti követelményeit szabványosított fejlesztési folyamattal teljesíti.

Az így tanúsított MACX Analog leválasztó erősítők minden biztonsági vonatkozású alkalmazásban rendelkezésre állnak SIL 2-ig. Ez a berendezések számára a legmegbízhatóbb és legbiztonságosabb megoldás.

Pontos átvitel és nagy üzembiztonság

Bemenet, kimenet és tápellátás biztonságos galvanikus leválasztása  

Nagyfokú üzembiztonság a 3 utas galvanikus leválasztás révén

Az MACX Analog leválasztó erősítők következetesen biztonságos leválasztással rendelkeznek a bemenet, kimenet és tápellátás között. Ez biztosítja a jelek pontos átvitelét és növeli a zavarokkal szembeni üzembiztonságot a berendezésen belül.

Egyszerű konfigurálás szoftver nélkül is

Konfigurálás kezelőegységgel  

Szoftver nélküli egyszerű megfigyelés, konfigurálás és másolás

Az MACX Analog Ex leválasztóerősítők teljesen egyszerűen, szoftver nélkül programozhatók. A készüléktípus alapján különböző konfigurációs módok választhatók:

  • DIP-kapcsolókkal közvetlenül az átlátszó fedél alatt a készülék elején
  • A kezelő- és kijelzőegységgel, amely egyszerűen közvetlenül felpattintható a kompatibilis készülékekre. Így átmásolhatók a beállítások további modulokra vagy közvetlenül a kapcsolószekrényben figyelhetők meg a folyamatértékek.
    A külön tartóval kombinálva egy kényelmes kézi kezelőkészüléket kapunk, amely kihelyezett kijelzőegységként a kalapsínre szerelhető.

Kényelmes konfigurálás és megfigyelés

IFS-CONF rendszerszoftver  

Kényelmes konfigurálás és megfigyelés szoftverrel

A kompatibilis MACX Analog leválasztó erősítők egyszerűen a PC-ről az ingyenes szoftverrel konfigurálhatók.

Három megoldás közül választhat:

  1. ANALOG-CONF önálló szoftver
  2. FDT-DTM szoftvercsomag
  3. Önálló DTM-ek a meglevő FDT keretalkalmazás használatához

A beépített monitorozási funkció lehetővé teszi az aktuális berendezésértékek regisztrálását. Az összes szoftveresen konfigurálható készülék kérésre gyári előkonfigurálással kapható.

Szervizbarát és biztonságos: dugaszolható csatlakozókapcsok

Dugaszolható csatlakozókapcsok  

Dugaszolható csatlakozókapcsok kódolással

Az MACX Analog leválasztó erősítők szervizbarát csatlakozástechnikával rendelkeznek. Csavaros vagy direkt rugós technológia választható.

A kódolás és egyértelmű feliratozás biztonságosan védenek a pólustévesztés ellen és megakadályozzák a már bekötött csatlakozókapcsok szándékolatlan téves dugaszolását.

Ezen kívül a csatlakozó kapcsokba dugaszhüvelyeket építettünk. Ezekhez csatlakoztathatók például a HART kommunikátorok.

Intelligens koncepció tápellátáshoz és diagnosztikához

Tápellátás kalapsín-csatlakozón keresztül  

A 24 V-os tápellátás és a diagnosztikai jelek moduláris áthidalása

A készülékek tápellátására az MACX Analog leválasztó erősítők két megoldást kínálnak:

A rendszermegoldás

A 24 V-os tápfeszültség áthidalása kalapsín-buszcsatlakozóval. Ez leegyszerűsíti a vezetékezést, a rendszerbővítést illetve a modulcserét. A tápfeszültség betáplálása közvetlenül egy tetszőleges MACX Analog Ex modulon keresztül, vagy a kiegészítő gyűjtőhiba-kijelzéssel ellátott betápláló és hibajelző modul használatával történhet.

A rugalmas megoldás

A széles tápellátási tartomány lehetővé teszi a megfelelő kialakítású MACX Analog leválasztó erősítők közvetlen felszerelését minden tápellátó hálózatban – világszerte, kiegészítő tápegység nélkül.

Gyors és hibamentes jelcsatlakoztatás

Termination Carrier MACX Analog leválasztó erősítőkkel  

MACX Analog Termination Carrier kalapsínre szerelhető standard készülékekkel

A Termination Carrier készülékek kompakt megoldások a kalapsínre szerelhető MACX Analog sorozatú eszközök automatizálási rendszerek be- és kimeneti kártyáira történő gyors és hibamentes csatlakoztatására.

Előkonfekcionált VARIOFACE rendszerkábelezéssel a Termination Carrier gyorsan és hibamentesen csatlakoztatható a vezérlőhöz – plug & play.

Így a kalapsínre szerelhető moduláris készülékek előnyei kombinálhatók a plug & play rendszerkábelezés előnyeivel, ez által teljes körű rendszertechnikai megoldás alakítható ki.

Maximális robbanásvédelem az összes Ex-zónához és gázcsoporthoz

Ex- und IECEx engedély

Az MAXC Analog leválasztó erősítők maximális robbanásvédelmet nyújtanak

MACX Analog

Az MACX Analog leválasztóerősítők az érvényes ATEX ill. IECEx szabványok szerinti engedéllyel rendelkeznek:

  • Ex n – a 2. Ex-zónában történő installáláshoz

MACX Analog Ex

Számos folyamattechnikai berendezésben van olyan terület, ahol robbanóképes atmoszféra fordulhat elő. A mérő- és vezérlőkörök ezért szokásosan gyújtószikramentes kivitelben készülnek – Ex i.

A MACX Analog Ex i leválasztó erősítők és mérőátalakítók leválasztják a nem gyújtószikramentes áramköröket és gondoskodnak az Ex területre bevezetett energia biztonságos korlátozásáról. Ezen felül elvégzik a jelelőkészítés átfogó feladatait is.

A MACX Analog Ex leválasztó erősítők az érvényes ATEX / IECEx szabványok szerinti engedéllyel rendelkeznek:

  • [EX ia] – gyújtószikramentes áramkörökhöz a 0 és a 20-as jelű Ex zónáig
  • Ex n – a készülékek 2. Ex zónában való installálásához

Rendelkezésre állnak továbbá megfelelő nemzeti engedélyek is, mint például az UL és a Gost.

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás