Leválasztó-erősítők SIL funkcionális biztonsággal

Minden jelfajtához van megoldás

Minden jelfajtához van megoldás

Biztonságos leválasztás, illesztés, szűrés és erősítés: a MACX Analog számos megoldást kínál az analóg jelfeldolgozáshoz.

Vissza ide: Leválasztó-erősítők funkcionális biztonsággal

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Leválasztó-erősítők SIL funkcionális biztonsággal

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A MACX Analog leválasztó-erősítőkkel a tervezési és üzemeltetési költségek egy része megtakarítható a jelek nagy rugalmassága, a biztonságos leválasztás és a SIL-értékelés kombinálása révén.

Előnyei

  • Funkcionális biztonság és megbízhatóság teljes körű SIL-tanúsítással
  • Precíz, zavarmentes jelátvitel a szabadalmaztatott átviteli koncepció révén, amelyre a biztonságos galvanikus leválasztás és csekély önmelegedés jellemző
  • Kényelmes konfigurálás és felügyelet: DIP-kapcsolókkal és kezelőegységgel vagy szoftverrel a kibővített funkcionalitás és monitoring érdekében
  • Gyors és biztonságos installálás csavaros vagy direkt rugós csatlakozástechnikájú dugaszolható kapcsokkal, illetve teljes körű Termination Carrier rendszerkábelezési megoldással
  • Rugalmas energiaellátás: széles bemeneti tápfeszültség-tartományú változatok, vagy 24 voltos változatok egyszerű energiaáthidalással a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül
  • Maximális robbanásvédelem az összes Ex-területre és gázcsoportra a MACX Analog Ex-típusú Ex i-leválasztó-erősítőkkel

Termékáttekintés: MACX Analog leválasztó erősítők

Alkalmazási lehetőségek MACX Analog leválasztó-erősítőkhöz  

Alkalmazási lehetőségek MACX Analog leválasztó-erősítőkhöz

Kiválaszthatja az alkalmazásához illeszkedő MACX Analog leválasztó-erősítőt:

Analóg BE / KI

  • Konfigurálható 3 utas leválasztó-erősítő
  • Tápláló-leválasztó erősítők a HART jelátvitellel működő 2 vezetős jeladók táplálására
  • Kimeneti leválasztó-erősítők HART jelátvitellel

Hőmérséklet potenciométer, határértékek

  • Univerzális hőmérséklet-mérőváltók az ellenállás-hőmérők, ellenállás-jeladók, potenciométerek, termoelemek és mV-os jelforrások számára – választhatóan biztonsági határértékrelékkel is
  • Konfigurálható hőmérséklet-mérőváltók ellenállás-hőmérőkhöz és ellenállás-jeladókhoz
  • Konfigurálható hőmérséklet-mérőváltók hőelemekhez és mV-os jelforrásokhoz

Digitális BE

  • Leválasztó-erősítő NAMUR közelítésinicializátorhoz vagy kapcsolóhoz való bemenettel
  • Egycsatornás, váltóérintkezővel vagy passzív tranzisztoros kimenettel
  • Egycsatornás, kettős záróérintkezős kimenettel
  • Kétcsatornás, csatornánként egy záróérintkezős kimenettel
  • Kétcsatornás, csatornánként egy váltóérintkezővel, vagy egy passzív tranzisztorkimenettel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás