Vissza az Áttekintéshez

Napelemes készletek – egyszerű telepítés

Az előre konfekcionált napelemes készletek megkönnyítik a fotoelektromos berendezések villámáram- és túlfeszültségvédelmének telepítését. Az összes készletet IP65 védettségű, por és vízsugár ellen védett készülékházban szállítjuk.

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC az egyágas berendezésekhez

Vázlat: egyágas napelemes berendezés védelme  

Egyetlen napelemes ág védelme az 1000 DC napelemes készlettel

A PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC megvédi az egyágú (single-string) rendszer egyfázisú inverterének egyenfeszültségű oldalát.

Egyszerű felszerelés

  • SUNCLIX csatlakozó
  • Teljesen vezetékezve

A vezetékhossz figyelembevétele

  • Ha a napelemes panel és az inverter közötti vezeték hossza 10 m-nél kisebb, elegendő közvetlenül az inverter elé egy 1ST/1000DC/… napelemes készletet szerelni.
  • Nagyobb vezetékhosszak esetén ajánlatos közvetlenül a napelemes panelnél is egy 1ST/1000DC/… napelemes készletet felszerelni.

A váltakozóáramú oldal védelme

Az inverter váltakozóáramú oldalát egy túlfeszültség-levezetővel kell megvédeni.

Napelemes készletek a több MPP trackerrel felszerelt inverterek számára

Napelemes berendezés, MPP tracker, inverter  

Védelem a több MPP trackerrel felszerelt inverterek számára

A napelemes berendezésből több MPP trackerrel felszerelt inverter használatával lehet a legnagyobb teljesítményt kihozni.

Az ilyen inverterek védelmét a következő termékekkel lehet elérni:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Ezek az egyenfeszültségű oldalon védik meg a villámáramoktól és a max. 1000 V DC túlfeszültségektől a több MPP trackerrel felszerelt invertereket.

Egyszerű felszerelés

  • Teljesen vezetékezve
  • Gyors felszerelés a SUNCLIX csatlakozóknak köszönhetően

A vezetékhossz figyelembevétele

Ha az inverter és a napelemes panel közötti távolság nagyobb 10 m-nél, a napelemes panelnél egy további túlfeszültség-védelmet kell elhelyezni. Alkalmazza erre a célra pl. a PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC típust.

Az inverter váltakozóáramú oldalát egy túlfeszültség-levezetővel kell megvédeni.

PV-SET 5ST/600 DC maximum öt napelemes ághoz

Napelemes berendezés védelme, legfeljebb 5 ághoz  

Védelem max. öt napelemes ághoz

Az előre vezetékezett PV-SET 5ST/600 DC max. öt 600 V DC ágfeszültségű napelemes ágat véd meg a túlfeszültség ellen.

  • Kiegészítő biztonságot nyújt egy generátorleválasztó.
  • Általában az ágakat összefogják az inverter előtt, és ott védik meg a PV-SET 5 ST/600 DC eszközzel.
  • Ha az inverter és a napelemes panel közötti távolság nagyobb 10 m-nél, a napelemes panelnél egy további készletet kell elhelyezni a villámáramok és a túlfeszültségek elleni védelem céljára. Alkalmazza erre a célra pl. a PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC típust.
  • Az inverter váltakozóáramú oldalát egy túlfeszültség-levezetővel kell megvédeni.

Az inverter AC- és DC-oldalának védelme

A napelemes berendezés védelme az AC- és DC-oldalon  

Az inverter AC- és DC-oldalának védelme

A invertert mind az egyen-, mind a váltakozó feszültségű oldalon meg kell védeni a túlfeszültségektől.

Kombinált váltakozó és egyenfeszültségű védelem

A PV-SET 1000 DC/AC alkalmazásával eleve kombinálja a felhasználó az 1000 DC napelemes készlet egyenfeszültségű védelmét a váltakozó feszültségű oldallal.

A vezetékhossz figyelembevétele

Ha a napelemes panel és az inverter közötti vezeték hossza 10 m-nél nagyobb, ennél a készletnél is fel kell szerelni egy PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC eszközt közvetlenül a napelemes panelnél.


Vissza az Áttekintéshez
Bővebb információ
  • Napelemes készletek – egyszerű telepítés

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem és zavarszűrők

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás