Készlet-megoldások

Készlet-megoldások

Általános védelem

Akár épületekhez, akár napelemes berendezésekhez való túlfeszültség-korlátozókról van szó: kombinált csomagjaink megkönnyítik Önnek a termékválasztást.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem és zavarszűrő

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Készlet-megoldások

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az épületekhez való készletek megvédik a készülékeket és berendezéseket a túlfeszültségek ellen. A fotovillamos berendezéseknek különböző klimatikus adottságú területeken kell maximális rendelkezésre állást és teljesítményt nyújtaniuk. Készlet-megoldásainkkal Ön mindig biztos oldalon áll.

Előnyei

  • Gyors beépítés a telepítésre kész készletek révén
  • Hosszú idejű és hibamentes üzemelés átfogóan tesztelt megoldásokkal
  • A lehető legjobb biztosítás – az épületekbe való készletek megvédik a tápellátást és a kommunikációt
  • Méretre szabott kapcsolókészülék-kombinációk minden vevőigényre

Túlfeszültség-védelem az Ön otthonába

Épület-készlet túlfeszültség-védelemhez  

Épületekhez való készlet a pontosan illeszkedő túlfeszültség-védelemhez

Az utólagos felszerelés megéri, legyen szó az otthonáról, irodájáról, praxisáról vagy műhelyéről. A Phoenix Contact épületekhez való készleteivel megóvhatja elektromos berendezéseit, háztartási készülékeit, számítógépes vagy telefonkészülékeit a viharok vagy kapcsolási műveletek okozta túlfeszültségektől.

Praktikus csomag-megoldások

Az elektromos készülékek védelméhez három különböző túlfeszültség-védelmi készlet rendelhető:

  1. Épületekhez való nagy teljesítőképességű készlet analóg csatlakozásokhoz és DSL-hez
    1./2. típusú villámáram-/túlfeszültség-korlátozó, és készülék-, TAE- és TV/SAT-védő adapter
  2. Épületekhez való alapkészlet digitális csatlakozásokhoz
    2. típusú keskeny túlfeszültség-védelem, valamint készülék-, ISDN- és TV/SAT-védő adapter
  3. Épületekhez való alapkészlet analóg csatlakozásokhoz és DSL-hez
    2. típusú keskeny túlfeszültség-védelem, valamint készülék-, TAE- és TV/SAT-védő adapter

 

Generátor-csatlakozódoboz külső stringbiztosítóval

GAK, kapcsolószekrényen kívüli stringbiztosítóval  

Külső stringbiztosítós GAK

A kapcsolószekrényen kívüli stringbiztosítós generátor-csatlakozódobozok (GAK) kompakt kialakításúak és rugalmasan használhatók. A külső felszerelés miatt jelentősen csökken a szekrényen belüli komponensek hőterhelése, mivel a biztosítók optimálisan, a környezetnek adják át a hőt.

Generátor-csatlakozódobozok standard stringbiztosítóval

GAK, standard stringbiztosítóval  

Konfekcionált GAK-ok standard stringbiztosítóval

A Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozaival megbízhatóan felügyelhető a fotovillamos berendezés állapota. A standard stringbiztosítót alkalmazó megoldások hőmérséklet-optimalizált kapcsolószekrény-kialakítást tesznek lehetővé, ezáltal a fontos összetevők, például a monitoring-rendszerek hőterhelés miatti kiesése ki van zárva.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem és zavarszűrők

Szolgáltatás


A túlfeszültség-védelem alapjai (1. rész)

Oktatási modul a túlfeszültség-védelem alapjairól, 1. rész.


A túlfeszültség-védelem alapjai (2. rész)

A túlfeszültség-védelem alapjai ─ oktatási modul, 2. rész.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás