Soros készülékszerverek, átjárók és proxy elemek

Soros készülékszerverek, átjárók és proxy elemek

A terepi buszon túlnyúló kommunikáció

Az interfész-átalakítók, átjárók és proxy elemek intelligens megoldást jelentenek a soros interfészek és az Ethernet hálózat összekötésére.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Soros készülékszerverek, átjárók és proxy elemek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A készülékszerverek, átjárók és proxy elemek lehetővé teszik a meglevő soros készülékek és terepi buszok egyszerű integrálását a korszerű Ethernet hálózatokba. Ugyanígy átfogóan konfigurálni és paraméterezni lehet több hálózatot vagy részszegmenst. Az iparban leggyakrabban használt adatátviteli protokollokat különböző kombinációkkal lehet támogatni.

Előnyei

  • Hálózatok vagy részszegmensek 1:1-es integrálása a proxy technológiának köszönhetően
  • Egyszerű berendezés-korszerűsítés transzparens kommunikációval, több buszrendszerre kiterjedően
  • Sokoldalú diagnosztika: a topológia felismerése és a diagnosztikai koncepciók révén, gyártótól függetlenül
  • Könnyű méretezhetőség a többportos és moduláris változatoknak köszönhetően

Buszrendszerek bekötése Ethernet hálózatokba

Az Ethernet-alapú rendszerek fő előnye az, hogy a részrendszereket interfész-átalakítókkal, átjárókkal és proxy elemekkel általánosan be lehet illeszteni a kommunikációs és diagnosztikai koncepcióba. Ezáltal a PROFINET vezérlőn keresztül is el lehet érni a terepi készülékeket. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség kettős konfigurálásra vagy címzésre. Ezzel részszegmenseket vagy Ethernet nélküli régebbi berendezéseket is integrálni lehet a hálózatba. Így például az autógyártásban a robotcellákat INTERBUS segítségével lehet megvalósítani. A különböző vezérlőszekrények hálózatba kötése PROFINET-en keresztül oldható meg.

A következő táblázat áttekintést ad átalakítóinkról:

Protokollok szempontjából transzparensPROFINETEtherNet/IP™HART-IPModbus/TCP
Soros készülékszerverekModbus/RTU Modbus/RTU 

Modbus/RTU

RAW/ASCII

Átjárók 

PROFIBUS

INTERBUS

HART

 HARTHART

Soros készülékszerverek

A soros készülékszerverek különböző változatai, mint többportos készülékek  

A soros készülékszerverek változatainak áttekintése

A soros készülékszerverek lehetővé teszik a meglevő soros készülékek és buszok egyszerű integrálását a korszerű Ethernet hálózatokba.

Sok alkalmazásnál több soros készülék van szűk helyen, pl. vonalkódolvasó és nyomtató, és ezeket össze kell kötni az Ethernet hálózattal. Ezekben az esetekben egy többportos átalakító alkalmazása egyrészt értékes helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben, másrészt készpénz megtakarítását eredményezi.

Ezenkívül úgy lehet az alkalmazást az egyedi követelményekhez igazítani, hogy különböző felhasználók egyetlen átalakítón keresztül különböző soros interfészekhez férhetnek hozzá.

Előnyei:

  • A beágyazott webszerver lehetővé teszi az egyszerű üzembe helyezést és konfigurálást
  • Minden szektorban alkalmazható az üzemi hőmérséklet széles tartománya (-40 °C … 70 °C) és a veszélyes területekre vonatkozó engedély révén
  • Csekély helyigény a kapcsolószekrényben a kompakt formatényezőknek köszönhetően
  • A készülékekhez való illetéktelen hozzáférést 256 bites AES titkosítás és hitelesítési mechanizmusok akadályozzák meg
  • Gyors és egyszerű hibajavítás a felhasználó által a soros portok kibővített diagnosztikai funkciói révén
  • A virtuális COM portok zökkenőmentes integrálása a natív Windows illesztőprogramokkal garantálja a tartósan nagy teljesítményt, különösen a többportos alkalmazásoknál.

A protokollok szempontjából átlátszó soros készülékszerverek

Az ingyenes virtuális COM port szoftver a leszállított csomag része  

Virtuális COM port alkalmazás PC-vel és soros készülékekkel

A GW DEVICE SERVER... sorozatba tartozó soros készülékszerverek az (általában RAW vagy ASCII adatformátumú) standard soros készülékek Ethernet hálózatokkal való összekötésére használhatók. A készülékeket „virtuális COM portként“, illetve natív TCP vagy UDP Ethernet készülékként lehet használni.

Soros készülékszerverek átjáróval:
Modbus/RTU, RAW és ASCII -> Modbus/TCP és EtherNet/IP™

Egyszerű átalakítás ipari protokollokra  

Tetszőleges ASCII protokollok bekötése Modbus vagy Ethernet/IP™ rendszerekbe

A GW MODBUS TCP/RTU… sorozatba tartozó modulok a Modbus/RTU (vagy ASCII, soros) protokollok Modbus/TCP protokollá történő átalakítására használhatók. Ezek a modulok kimondottan nagy teljesítőképességűek, és tetszőleges Modbus kliens és szerver kombinációkhoz konfigurálni lehet őket.

A GW MODBUS TCP/ASCII… sorozatba tartozó modulok a készülékekből (pl. vonalkódolvasókból, mérlegekből vagy RFID címkékből) származó soros RAW vagy ASCII sztringek Modbus protokoll szerinti rendelkezésre bocsátására használhatók. A GW MODBUS EIP/ASCII... sorozatba tartozó modulokkal ezeket a sztringeket át lehet alakítani az EtherNet/IP™ számára.

átjáró: HART -> HART-IP, Modbus/TCP és PROFINET

Egyszerű utólagos bővítés a HART jelek eléréséhez  

Nagyteljesítményű hozzáférés a HART jelekhez Etherneten keresztül

A GW PL… sorozatba tartozó modulok egy fejmodulból és max. öt bővítőmodulból állnak. Ezek a modulok egyszerű módon lehetővé teszik a HART terepi készülékek Ethernet hálózatokon keresztül történő paraméterezését és felügyeletét.

Az Ethernet-kapcsolat HART-IP, Modbus/TCP vagy PROFINET segítségével valósítható meg. A HART-Ethernet átjáró moduláris felépítésének köszönhetően max. 40 HART készülék csatlakoztatható.

Átjárók és proxy elemek: INTERBUS -> PROFINET

Proxy INTERBUS számára  

Proxy INTERBUS számára

INTERBUS alkalmazást szeretne egy PROFINET hálózatba bekapcsolni? Akkor az FL NP PND-4TX IB a megfelelő megoldás. A készülék gond nélkül paraméterezhető az Ön meglevő programozó eszközével. A beépített switch a kapcsolószekrényben használható az irányítórendszer felé menő kapcsolatként, vagy a terepen sorba kapcsoláshoz.

Átjárók és proxy elemek: PROFIsafe kommunikáció a hálózat határain túl

Proxy a PROFIsafe számára  

Proxy a PROFIsafe számára

Ez egyedülálló: beszéljen a PROFIsafe nyelvén – általánosan és a hálózat határain túl.

A Phoenix Contact PROFIsafe átjárója lehetővé teszi a biztonságos kommunikációt két PROFINET hálózat között. Így a berendezés határain túllépve és gyártótól független módon valósulhat meg a funkcionális biztonság, pl. a vészkikapcsolási koncepciók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás