Soros készülékszerverek és átjárók

A legjobb kapcsolat

A legjobb kapcsolat

Tegye hálózatképessé készülékeit. A soros készülékszerverek és átjárók összekötik a soros interfészeket az Ethernet hálózattal.

Vissza ide: Ipari kommunikációs technika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Soros készülékszerverek és átjárók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A készülékszerverek és átjárók lehetővé teszik a meglevő soros készülékek és buszok egyszerű integrálását a korszerű Ethernet hálózatokba. A beágyazott webszervernek köszönhetően a konfigurálás és az üzembe helyezés nagyon egyszerű. A kommunikáció 256 bites AES titkosítása, az üzemi hőmérséklet széles tartománya (-40 °C … 70 °C) és a veszélyes területekre vonatkozó engedély alkalmassá teszi a készülékeket arra, hogy minden szektorban alkalmazni lehessen őket. Az iparban leggyakrabban használt adatátviteli protokollokat a soros átvitel különböző kombinációival lehet támogatni. Ezek a kombinációk a következők: RAW, ASCII, HART, Modbus/RTU, TCP/IP, Modbus/TCP, PROFINET és EtherNet/IP™.

Előnyei

  • A kalapsínre szereléshez való kompakt formának köszönhetően kevesebb helyre van szükség a kapcsolószekrényben, a telepítés egyszerűsödik.
  • A többportos és moduláris változatokkal az alkalmazások könnyen méretezhetőek.
  • A készülékekhez való illetéktelen hozzáférést 256 bites AES titkosítás és hitelesítési mechanizmusok akadályozzák meg.
  • A soros portok kibővített diagnosztikai funkciói lehetővé teszik a felhasználó számára a gyors és egyszerű hibajavítást.
  • A virtuális COM portok zökkenőmentes integrálása a natív Windows illesztőprogramokkal garantálja a tartósan nagy teljesítményt, különösen a többportos alkalmazásoknál.

Hardver: a megfelelő megoldás az Ön alkalmazásához

Különböző változatok, mint többportos készülékek  

A soros készülékszerverek változatainak áttekintése

Különböző változatokat kínálunk több Ethernet porttal és soros interfésszel.

A decentralizált alkalmazásoknál a több kis kapcsolószekrényt az Etherneten keresztül össze lehet egymással kötni. A konverterek beépített 2 portos Ethernet switchekkel kaphatók a kaszkád alkalmazásokhoz. Így helyet lehet megtakarítani a kapcsolószekrényben, és csökkenteni lehet az összköltséget, mivel nincs szükség kiegészítő Ethernet switchre minden kapcsolószekrényben.

Sok alkalmazásnál több soros készülék van szűk helyen. Ezeket össze kell kötni az Ethernettel, mint az például a vonalkódolvasóknál és a nyomtatóknál jellemző. Ezekben az esetekben a többportos konverter alkalmazása egyrészt értékes helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben, másrészt készpénz megtakarítását eredményezi. Ezenkívül az alkalmazás lehetővé teszi az egyedi követelményekhez való illesztést. Így különböző felhasználók egyetlen konverteren keresztül különböző soros interfészekhez férhetnek hozzá.

Egyszerűen válassza ki az alkalmazásához megfelelő változatot.

Készülékszerver

A virtuális COM portokhoz való ingyenes szoftver a leszállított csomag része  

Virtuális COM port alkalmazás PC-vel és soros készülékekkel

A GW DEVICE SERVER... sorozatba tartozó modulok az (általában RAW vagy ASCII adatformátumú) standard soros készülékek Ethernet hálózatokkal való összekötésére használhatók. Ezeket „virtuális COM portként“, illetve natív TCP vagy UDP Ethernet készülékként lehet használni.

Modbus/RTU -> Modbus/TCP

Modbus TCP -> Modbus RTU/ASCII  

Modbus átjáró soros résztvevők Ethernet hálózatba való bekötéséhez

A GW MODBUS TCP/RTU… sorozatba tartozó modulok a Modbus/RTU vagy a Modbus/ASCII protokollok Modbus/TCP protokollá történő átalakítására használhatók. Ezek a modulok kimondottan nagy teljesítőképességűek, és tetszőleges Modbus kliens és szerver kombinációkhoz konfigurálni lehet őket.

RAW/ASCII -> Ethernet/IP vagy Modbus

Egyszerű átalakítás ipari protokollokba  

Tetszőleges ASCII protokollok bekötése Modbus vagy Ethernet/IP rendszerekbe

A GW MODBUS TCP/ASCII… sorozatba tartozó modulok a készülékekből (pl. vonalkódolvasókból, mérlegekből vagy RFID címkékből) származó soros RAW vagy ASCII sztringek Modbus protokoll szerinti rendelkezésre bocsátására használhatók.

Ezzel szemben a GW EIP/ASCII... sorozatba tartozó modulok a készülékekből (pl. vonalkódolvasókból, mérlegekből vagy RFID címkékből) származó soros RAW vagy ASCII sztringek EtherNet/IP™ protokollra történő átalakítására használhatók.

HART -> Ethernet

Egyszerű utólagos felszerelés a HART jelek eléréséhez  

Nagyteljesítményű hozzáférés a HART jelekhez Etherneten keresztül

A GW PL… sorozat egy fejmodulból és több bővítőmodulból álló állomásai egyszerű módon lehetővé teszik a HART terepi készülékek Ethernet hálózatokon keresztül megvalósítható paraméterezését és felügyeletét. Maximum öt bővítőmodult lehet egy-egy fejmodulhoz csatlakoztatni. Az Ethernet-kapcsolat HART-IP, Modbus/TCP vagy PROFINET segítségével valósítható meg. A HART-Ethernet átjáró moduláris felépítésének köszönhetően max. 40 HART készülék csatlakoztatható.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás